|
|
06209-01_KManopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile. Materiale:Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Vantaggi:Superficie di contatto resistente all'usura Contorno impugnatura chiusoSu richiesta:Forma H: bussola con foro ciecoParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Forma | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | Stato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06209-01-23206 | acciaio | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | in uscita |  | | 1,90 € | | 06209-01-24006 | acciaio | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | in uscita |  | | 2,19 € | | 06209-01-24008 | acciaio | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | |  | | 2,19 € | | 06209-01-25008 | acciaio | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | |  | | 3,12 € | | 06209-01-25010 | acciaio | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | |  | | 3,12 € | | 06209-01-26310 | acciaio | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | |  | | 3,93 € | | 06209-01-26312 | acciaio | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | |  | | 3,93 € | | 06209-01-33206 | acciaio inox | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 | in uscita |  | | 2,94 € | | 06209-01-34006 | acciaio inox | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | in uscita |  | | 3,93 € | | 06209-01-34008 | acciaio inox | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | |  | | 3,93 € | | 06209-01-35008 | acciaio inox | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | |  | | 5,09 € | | 06209-01-35010 | acciaio inox | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | |  | | 5,09 € | | 06209-01-36310 | acciaio inox | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | |  | | 6,06 € | | 06209-01-36312 | acciaio inox | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | |  | | 6,06 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|