norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa
06160

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:burattata, non trattata.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160 Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa 239 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-106A32122110 0,76 €
06160-108A40142614 1,38 €
06160-110A50183420 1,97 €
06160-112A63204225 2,76 €
06160-116A80255230 5,04 €
06160-120A100326538 9,80 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersione 1D

D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-206Bburattato632122010 1,79 €
06160-208Bburattato840142514 2,48 €
06160-210Bburattato1050183220 3,25 €
06160-212Bburattato1263204025 4,39 €
06160-216Bburattato1680255030 7,18 €
06160-220Bburattato20100326338 13,92 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-306Cburattato6321220101215 1,79 €
06160-308Cburattato8401425141518 2,48 €
06160-310Cburattato10501832201821 3,25 €
06160-312Cburattato12632040252225 4,39 €
06160-316Cburattato16802550302832 7,18 €
06160-320Cburattato201003263383640 13,92 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06160-406DburattatoM632126,4201010 1,79 €
06160-408DburattatoM840148,4251413 2,48 €
06160-410DburattatoM10501810,5322016 3,25 €
06160-412DburattatoM12632013402520 4,39 €
06160-416DburattatoM16802517503020 7,18 €
06160-420DburattatoM201003221633825 13,92 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-506EburattatoM6321220101215 1,79 €
06160-508EburattatoM8401425141518 2,48 €
06160-510EburattatoM10501832201821 3,25 €
06160-512EburattatoM12632040252225 4,39 €
06160-516EburattatoM16802550302832 7,18 €
06160-520EburattatoM201003263383640 13,92 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06160-606X15LburattatoM632122015 6,65 €
06160-606X20LburattatoM632122020 6,72 €
06160-606X25LburattatoM632122025 6,74 €
06160-606X30LburattatoM632122030 6,77 €
06160-606X40LburattatoM632122040 6,90 €
06160-606X50LburattatoM632122050 6,97 €
06160-608X20LburattatoM840142520 7,38 €
06160-608X25LburattatoM840142525 7,59 €
06160-608X30LburattatoM840142530 7,61 €
06160-608X40LburattatoM840142540 7,66 €
06160-608X50LburattatoM840142550 7,75 €
06160-610X20LburattatoM1050183220 9,87 €
06160-610X25LburattatoM1050183225 9,89 €
06160-610X30LburattatoM1050183230 9,95 €
06160-610X40LburattatoM1050183240 10,04 €
06160-610X50LburattatoM1050183250 10,10 €
06160-612X20LburattatoM1263204020 10,30 €
06160-612X30LburattatoM1263204030 10,35 €
06160-612X40LburattatoM1263204040 10,53 €
06160-612X50LburattatoM1263204050 10,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83