norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato
06160_E

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160_E Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato 180 kB

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-506EburattatoM6321220101215 1,79 €
06160-508EburattatoM8401425141518 2,48 €
06160-510EburattatoM10501832201821 3,25 €
06160-512EburattatoM12632040252225 4,39 €
06160-516EburattatoM16802550302832 7,18 €
06160-520EburattatoM201003263383640 13,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83