norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Uretano termoplastico TPU.Nota:Il nastro di fissaggio si contraddistingue per il forte allungamento a rottura e il rimbalzo elastico.

È stato concepito in particolare per i pomelli a lobi 06212, 06220 come elemento di regolazione anti perdita.

I pomelli a lobi 06212, 06220, le rotelle zigrinate 06266/06267 e i pomelli zigrinati 06092 dalla nostra gamma possono essere dotati con questo nastro di fissaggio in un secondo momento.
Montaggio:

Diametro di apertura suggerito 3,8 -0,1. Il diametro di apertura deve essere privo di sbavature. Per semplificare il montaggio si suggerisce un lubrificante a base di teflon.

Su richiesta:In combinazione con altri prodotti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03198 Nastro di fissaggio 98,5 kB

Disegni

Nastro di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
03198-04190vedere il disegno 0,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83