|
|
03089Anelli distanziatori acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305 o 1.4404. Versione:Superficie non trattata.Nota:Con gli anelli distanziatori è possibile adattare le lunghezze di filettatura delle spine di posizionamento alla lunghezza di avvitamento (spessore parete) delle applicazioni.Nota disegno:1) Spina di posizionamento 2) Anello distanziatore Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Chiave in acciaio | D | D1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-90811021 | 1.4305 | 8 | 11 | 2 |  | | 0,52 € | | 03089-90811031 | 1.4305 | 8 | 11 | 3 |  | | 0,58 € | | 03089-90811041 | 1.4305 | 8 | 11 | 4 |  | | 0,62 € | | 03089-90811061 | 1.4305 | 8 | 11 | 6 |  | | 0,64 € | | 03089-90811081 | 1.4305 | 8 | 11 | 8 |  | | 0,70 € | | 03089-91014021 | 1.4305 | 10 | 14 | 2 |  | | 0,58 € | | 03089-91014031 | 1.4305 | 10 | 14 | 3 |  | | 0,63 € | | 03089-91014041 | 1.4305 | 10 | 14 | 4 |  | | 0,64 € | | 03089-91014061 | 1.4305 | 10 | 14 | 6 |  | | 0,67 € | | 03089-91014081 | 1.4305 | 10 | 14 | 8 |  | | 0,79 € | | 03089-91215021 | 1.4305 | 12 | 15 | 2 |  | | 0,61 € | | 03089-91215041 | 1.4305 | 12 | 15 | 4 |  | | 0,70 € | | 03089-91215051 | 1.4305 | 12 | 15 | 5 |  | | 0,76 € | | 03089-91215061 | 1.4305 | 12 | 15 | 6 |  | | 0,79 € | | 03089-91215081 | 1.4305 | 12 | 15 | 8 |  | | 0,89 € | | 03089-91217021 | 1.4305 | 12 | 17 | 2 |  | | 0,67 € | | 03089-91217041 | 1.4305 | 12 | 17 | 4 |  | | 0,78 € | | 03089-91217051 | 1.4305 | 12 | 17 | 5 |  | | 0,89 € | | 03089-91217061 | 1.4305 | 12 | 17 | 6 |  | | 0,94 € | | 03089-91217081 | 1.4305 | 12 | 17 | 8 |  | | 0,98 € | | 03089-91621041 | 1.4305 | 16 | 21 | 4 |  | | 0,92 € | | 03089-91621051 | 1.4305 | 16 | 21 | 5 |  | | 0,98 € | | 03089-91621061 | 1.4305 | 16 | 21 | 6 |  | | 1,02 € | | 03089-91621081 | 1.4305 | 16 | 21 | 8 |  | | 1,10 € | | 03089-91621101 | 1.4305 | 16 | 21 | 10 |  | | 1,17 € | | 03089-90811022 | 1.4404 | 8 | 11 | 2 |  | | 0,75 € | | 03089-90811032 | 1.4404 | 8 | 11 | 3 |  | | 0,81 € | | 03089-90811042 | 1.4404 | 8 | 11 | 4 |  | | 0,89 € | | 03089-90811062 | 1.4404 | 8 | 11 | 6 |  | | 0,93 € | | 03089-90811082 | 1.4404 | 8 | 11 | 8 |  | | 1,00 € | | 03089-91014022 | 1.4404 | 10 | 14 | 2 |  | | 0,81 € | | 03089-91014032 | 1.4404 | 10 | 14 | 3 |  | | 0,91 € | | 03089-91014042 | 1.4404 | 10 | 14 | 4 |  | | 0,93 € | | 03089-91014062 | 1.4404 | 10 | 14 | 6 |  | | 0,97 € | | 03089-91014082 | 1.4404 | 10 | 14 | 8 |  | | 1,12 € | | 03089-91215022 | 1.4404 | 12 | 15 | 2 |  | | 0,83 € | | 03089-91215042 | 1.4404 | 12 | 15 | 4 |  | | 1,00 € | | 03089-91215052 | 1.4404 | 12 | 15 | 5 |  | | 1,08 € | | 03089-91215062 | 1.4404 | 12 | 15 | 6 |  | | 1,12 € | | 03089-91215082 | 1.4404 | 12 | 15 | 8 |  | | 1,23 € | | 03089-91217022 | 1.4404 | 12 | 17 | 2 |  | | 0,97 € | | 03089-91217042 | 1.4404 | 12 | 17 | 4 |  | | 1,09 € | | 03089-91217052 | 1.4404 | 12 | 17 | 5 |  | | 1,23 € | | 03089-91217062 | 1.4404 | 12 | 17 | 6 |  | | 1,30 € | | 03089-91217082 | 1.4404 | 12 | 17 | 8 |  | | 1,36 € | | 03089-91621042 | 1.4404 | 16 | 21 | 4 |  | | 1,29 € | | 03089-91621052 | 1.4404 | 16 | 21 | 5 |  | | 1,36 € | | 03089-91621062 | 1.4404 | 16 | 21 | 6 |  | | 1,47 € | | 03089-91621082 | 1.4404 | 16 | 21 | 8 |  | | 1,56 € | | 03089-91621102 | 1.4404 | 16 | 21 | 10 |  | | 1,67 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|