|
|
03190Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplast. Perno di bloccaggio e/o gambo filettato in acciaio 5.8.Versione:Maniglia colore grigio nerastro. Perno di bloccaggio e/o gambo filettato bruniti. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | Corsa S | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03190-1105 | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 8,97 € | | 03190-11055 | 1 | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 8,97 € | | 03190-11056 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 8,97 € | | 03190-11057 | 1 | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 8,97 € | | 03190-1206 | 2 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 9,96 € | | 03190-12065 | 2 | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 9,96 € | | 03190-12066 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 9,96 € | | 03190-12067 | 2 | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 9,96 € | | 03190-13085 | 3 | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 12,81 € | | 03190-13086 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 12,81 € | | 03190-1308 | 3 | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 12,81 € | | 03190-13087 | 3 | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 12,81 € | | 03190-1410 | 4 | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 18,84 € | | 03190-14105 | 4 | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 18,84 € | | 03190-14106 | 4 | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 18,84 € | | 03190-14107 | 4 | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 18,84 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|