norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
03182

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Materiale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03182 Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico 177 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2D3LL1L3L5L6Corsa
S
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
03182-010Astandard101619257525132,53161929M6 86,77 €
03182-012Astandard1220233287331333562235M8 102,61 €
03182-016Astandard16252840102,541,51334263050M10 112,50 €
03182-020Astandard20303340110,541,51335064663M10 131,69 €
03182-025Astandard25384250130511336063973M10 151,20 €

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio conico e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio conico e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Corsa
S
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
03182-110Bbloccabile10161925752530,5132,53161929M6 92,63 €
03182-112Bbloccabile12202332873340,51333562235M8 109,91 €
03182-116Bbloccabile16252840102,541,5491334263050M10 119,85 €
03182-120Bbloccabile20303340110,541,5491335064663M10 140,96 €
03182-125Bbloccabile253842501305158,51336063973M10 166,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83