norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in alluminio barra di bloccaggio a sinistra o destra
03102-10

Barra di bloccaggio con molla di ritorno in alluminio barra di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Barra di bloccaggio alluminio.
Molla in acciaio inox.
Nota:Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi per porte con apertura a sinistra o a destra. Le barre di bloccaggio possono essere arrestate in posizione di apertura. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.Modalità di utilizzoSpostando la leva, la barra di bloccaggio viene portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. Se la barra di bloccaggio non viene arrestata in posizione di apertura, torna automaticamente nella posizione di partenza. La porta si chiude solo se la leva viene tenuta in posizione di apertura.Accessori:Lamiera di copertura alluminio 03102-11.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03102-10 Barra di bloccaggio con molla di ritorno in alluminio barra di bloccaggio a sinistra o destra 132 kB

Disegni

Barra di bloccaggio con molla di ritorno in alluminio barra di bloccaggio a sinistra o destra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoBD

D1D2HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
03102-10-04036Asinistra36,512,96,210,2346040 27,70 €
03102-10-14036Bdestra36,512,96,210,2346040 27,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83