norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Barra di bloccaggio con molla di ritorno, in acciaio o ottone barra in su o in giù
03102-05

Barra di bloccaggio con molla di ritorno, in acciaio o ottone...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o ottone.Versione:Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Nota:Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.Modalità di utilizzoSpostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca automaticamente grazie allo smusso.Accessori:Lamiera di copertura acciaio o ottone 03102-06.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03102-05 Barra di bloccaggio con molla di ritorno, in acciaio o ottone barra in su o in giù 160 kB

Disegni

Barra di bloccaggio con molla di ritorno, in acciaio o ottone barra in su o in giù

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
BB1B2CD

HH1LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
03102-05-036350Abarra di bloccaggio in suacciaiozincato352381,23,519836,51113,5 7,13 €
03102-05-056500Abarra di bloccaggio in suacciaiozincato5034121,54,829,512561619 12,39 €
03102-05-073700Abarra di bloccaggio in suacciaiozincato704516273816732228 20,45 €
03102-05-136350Bbarra di bloccaggio in giùacciaiozincato352381,23,519836,51113,5 7,06 €
03102-05-156500Bbarra di bloccaggio in giùacciaiozincato5034121,54,829,512561619 12,22 €
03102-05-173700Bbarra di bloccaggio in giùacciaiozincato704516273816732228 19,33 €
03102-05-036351Abarra di bloccaggio in suottonecromato352381,23,519836,51113,5 18,10 €
03102-05-056501Abarra di bloccaggio in suottonecromato5034121,54,829,512561619 28,99 €
03102-05-073701Abarra di bloccaggio in suottonecromato704516273816732228 42,35 €
03102-05-136351Bbarra di bloccaggio in giùottonecromato352381,23,519836,51113,5 18,17 €
03102-05-156501Bbarra di bloccaggio in giùottonecromato5034121,54,829,512561619 28,67 €
03102-05-173701Bbarra di bloccaggio in giùottonecromato704516273816732228 44,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83