norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota disegno:
Forma A: senza calotta barra, senza controdado
Forma C: senza calotta barra, con controdado
Forma B: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado

1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-22 Perno d'arresto in acciaio inox con battuta 373 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-11040410Aa sinistra4M101038,52515936101814 18,19 €
03099-22-11040510Aa sinistra5M101038,52515936101,3814 18,19 €
03099-22-11040610Aa sinistra6M101038,52515936101,8814 18,19 €
03099-22-11040512Aa sinistra5M121247,4301910,83,68121,3515 19,85 €
03099-22-11040612Aa sinistra6M121247,4301910,83,68121,8515 19,85 €
03099-22-11040812Aa sinistra8M121247,4301910,83,68122,3515 19,85 €
03099-22-11040616Aa sinistra6M161661,2402614,44,810161,81535 21,80 €
03099-22-11040816Aa sinistra8M161661,2402614,44,810162,31535 21,80 €
03099-22-11041016Aa sinistra10M161661,2402614,44,810162,81535 21,80 €
03099-22-110408201Aa sinistra8M20x1,52071503018612202,32060 25,92 €
03099-22-110410201Aa sinistra10M20x1,52071503018612202,82060 25,92 €
03099-22-110412201Aa sinistra12M20x1,520715030186122032060 25,92 €
03099-22-21040410Aa destra4M101038,52515936101814 18,19 €
03099-22-21040510Aa destra5M101038,52515936101,3814 18,19 €
03099-22-21040610Aa destra6M101038,52515936101,8814 18,19 €
03099-22-21040512Aa destra5M121247,4301910,83,68121,3515 19,85 €
03099-22-21040612Aa destra6M121247,4301910,83,68121,8515 19,85 €
03099-22-21040812Aa destra8M121247,4301910,83,68122,3515 19,85 €
03099-22-21040616Aa destra6M161661,2402614,44,810161,81535 21,80 €
03099-22-21040816Aa destra8M161661,2402614,44,810162,31535 21,80 €
03099-22-21041016Aa destra10M161661,2402614,44,810162,81535 21,80 €
03099-22-210408201Aa destra8M20x1,52071503018612202,32060 25,92 €
03099-22-210410201Aa destra10M20x1,52071503018612202,82060 25,92 €
03099-22-210412201Aa destra12M20x1,520715030186122032060 25,92 €

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-11050410Ba sinistra4M101038,5251593610171814 18,60 €
03099-22-11050510Ba sinistra5M101038,5251593610171,3814 18,60 €
03099-22-11050610Ba sinistra6M101038,5251593610171,8814 18,60 €
03099-22-11050512Ba sinistra5M121247,4301910,83,6812191,3515 20,52 €
03099-22-11050612Ba sinistra6M121247,4301910,83,6812191,8515 20,52 €
03099-22-11050812Ba sinistra8M121247,4301910,83,6812192,3515 20,52 €
03099-22-11050616Ba sinistra6M161661,2402614,44,81016241,81535 23,03 €
03099-22-11050816Ba sinistra8M161661,2402614,44,81016242,31535 23,03 €
03099-22-11051016Ba sinistra10M161661,2402614,44,81016242,81535 23,03 €
03099-22-110508201Ba sinistra8M20x1,5207150301861220302,32060 28,64 €
03099-22-110510201Ba sinistra10M20x1,5207150301861220302,82060 28,64 €
03099-22-110512201Ba sinistra12M20x1,52071503018612203032060 28,64 €
03099-22-21050410Ba destra4M101038,5251593610171814 18,60 €
03099-22-21050510Ba destra5M101038,5251593610171,3814 18,60 €
03099-22-21050610Ba destra6M101038,5251593610171,8814 18,60 €
03099-22-21050512Ba destra5M121247,4301910,83,6812191,3515 20,52 €
03099-22-21050612Ba destra6M121247,4301910,83,6812191,8515 20,52 €
03099-22-21050812Ba destra8M121247,4301910,83,6812192,3515 20,52 €
03099-22-21050616Ba destra6M161661,2402614,44,81016241,81535 23,03 €
03099-22-21050816Ba destra8M161661,2402614,44,81016242,31535 23,03 €
03099-22-21051016Ba destra10M161661,2402614,44,81016242,81535 23,03 €
03099-22-210508201Ba destra8M20x1,5207150301861220302,32060 28,64 €
03099-22-210510201Ba destra10M20x1,5207150301861220302,82060 28,64 €
03099-22-210512201Ba destra12M20x1,52071503018612203032060 28,64 €

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2Colore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-11060410Ca sinistragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-11060510Ca sinistragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-11060610Ca sinistragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-11060512Ca sinistragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-11060612Ca sinistragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-11060812Ca sinistragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-11060616Ca sinistragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-11060816Ca sinistragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-11061016Ca sinistragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-110608201Ca sinistragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-110610201Ca sinistragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-110612201Ca sinistragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-110604102Ca sinistraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-110605102Ca sinistraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-110606102Ca sinistraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-110605122Ca sinistraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-110606122Ca sinistraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-110608122Ca sinistraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-110606162Ca sinistraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-110608162Ca sinistraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-110610162Ca sinistraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-1106082012Ca sinistraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-1106102012Ca sinistraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-1106122012Ca sinistraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-1106041016Ca sinistragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-1106051016Ca sinistragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-1106061016Ca sinistragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-1106051216Ca sinistragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-1106061216Ca sinistragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-1106081216Ca sinistragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-1106061616Ca sinistragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-1106081616Ca sinistragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-1106101616Ca sinistragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-11060820116Ca sinistragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-11061020116Ca sinistragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-11061220116Ca sinistragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-1106041084Ca sinistrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-1106051084Ca sinistrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-1106061084Ca sinistrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-1106051284Ca sinistrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-1106061284Ca sinistrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-1106081284Ca sinistrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-1106061684Ca sinistrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-1106081684Ca sinistrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-1106101684Ca sinistrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-11060820184Ca sinistrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-11061020184Ca sinistrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-11061220184Ca sinistrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-1106041086Ca sinistraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-1106051086Ca sinistraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-1106061086Ca sinistraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-1106051286Ca sinistraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-1106061286Ca sinistraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-1106081286Ca sinistraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-1106061686Ca sinistraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-1106081686Ca sinistraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-1106101686Ca sinistraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-11060820186Ca sinistraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-11061020186Ca sinistraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-11061220186Ca sinistraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-1106041087Ca sinistrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-1106051087Ca sinistrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-1106061087Ca sinistrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-1106051287Ca sinistrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-1106061287Ca sinistrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-1106081287Ca sinistrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-1106061687Ca sinistrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-1106081687Ca sinistrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-1106101687Ca sinistrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-11060820187Ca sinistrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-11061020187Ca sinistrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-11061220187Ca sinistrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-1106041088Ca sinistragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-1106051088Ca sinistragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-1106061088Ca sinistragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-1106051288Ca sinistragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-1106061288Ca sinistragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-1106081288Ca sinistragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-1106061688Ca sinistragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-1106081688Ca sinistragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-1106101688Ca sinistragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-11060820188Ca sinistragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-11061020188Ca sinistragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-11061220188Ca sinistragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-21060410Ca destragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-21060510Ca destragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-21060610Ca destragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-21060512Ca destragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-21060612Ca destragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-21060812Ca destragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-21060616Ca destragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-21060816Ca destragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-21061016Ca destragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-210608201Ca destragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-210610201Ca destragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-210612201Ca destragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-210604102Ca destraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-210605102Ca destraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-210606102Ca destraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-210605122Ca destraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-210606122Ca destraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-210608122Ca destraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-210606162Ca destraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-210608162Ca destraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-210610162Ca destraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-2106082012Ca destraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-2106102012Ca destraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-2106122012Ca destraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-2106041016Ca destragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-2106051016Ca destragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-2106061016Ca destragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-2106051216Ca destragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-2106061216Ca destragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-2106081216Ca destragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-2106061616Ca destragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-2106081616Ca destragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-2106101616Ca destragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-21060820116Ca destragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-21061020116Ca destragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-21061220116Ca destragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-2106041084Ca destrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-2106051084Ca destrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-2106061084Ca destrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-2106051284Ca destrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-2106061284Ca destrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-2106081284Ca destrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-2106061684Ca destrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-2106081684Ca destrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-2106101684Ca destrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-21060820184Ca destrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-21061020184Ca destrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-21061220184Ca destrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-2106041086Ca destraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-2106051086Ca destraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-2106061086Ca destraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-2106051286Ca destraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-2106061286Ca destraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-2106081286Ca destraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-2106061686Ca destraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-2106081686Ca destraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-2106101686Ca destraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-21060820186Ca destraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-21061020186Ca destraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-21061220186Ca destraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-2106041087Ca destrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-2106051087Ca destrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-2106061087Ca destrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-2106051287Ca destrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-2106061287Ca destrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-2106081287Ca destrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-2106061687Ca destrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-2106081687Ca destrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-2106101687Ca destrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-21060820187Ca destrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-21061020187Ca destrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-21061220187Ca destrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €
03099-22-2106041088Ca destragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 18,87 €
03099-22-2106051088Ca destragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 18,87 €
03099-22-2106061088Ca destragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 18,87 €
03099-22-2106051288Ca destragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 20,53 €
03099-22-2106061288Ca destragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 20,53 €
03099-22-2106081288Ca destragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 20,53 €
03099-22-2106061688Ca destragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 22,49 €
03099-22-2106081688Ca destragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 22,49 €
03099-22-2106101688Ca destragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 22,49 €
03099-22-21060820188Ca destragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 26,60 €
03099-22-21061020188Ca destragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 26,60 €
03099-22-21061220188Ca destragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 26,60 €

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva acciaio inox, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2Colore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-11070410Da sinistragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-11070510Da sinistragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-11070610Da sinistragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-11070512Da sinistragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-11070612Da sinistragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-11070812Da sinistragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-11070616Da sinistragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-11070816Da sinistragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-11071016Da sinistragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-110708201Da sinistragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-110710201Da sinistragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-110712201Da sinistragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-110704102Da sinistraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-110705102Da sinistraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-110706102Da sinistraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-110705122Da sinistraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-110706122Da sinistraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-110708122Da sinistraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-110706162Da sinistraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-110708162Da sinistraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-110710162Da sinistraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-1107082012Da sinistraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-1107102012Da sinistraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-1107122012Da sinistraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-1107041016Da sinistragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-1107051016Da sinistragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-1107061016Da sinistragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-1107051216Da sinistragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-1107061216Da sinistragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-1107081216Da sinistragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-1107061616Da sinistragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-1107081616Da sinistragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-1107101616Da sinistragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-11070820116Da sinistragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-11071020116Da sinistragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-11071220116Da sinistragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-1107041084Da sinistrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-1107051084Da sinistrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-1107061084Da sinistrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-1107051284Da sinistrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-1107061284Da sinistrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-1107081284Da sinistrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-1107061684Da sinistrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-1107081684Da sinistrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-1107101684Da sinistrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-11070820184Da sinistrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-11071020184Da sinistrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-11071220184Da sinistrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-1107041086Da sinistraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-1107051086Da sinistraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-1107061086Da sinistraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-1107051286Da sinistraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-1107061286Da sinistraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-1107081286Da sinistraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-1107061686Da sinistraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-1107081686Da sinistraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-1107101686Da sinistraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-11070820186Da sinistraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-11071020186Da sinistraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-11071220186Da sinistraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-1107041087Da sinistrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-1107051087Da sinistrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-1107061087Da sinistrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-1107051287Da sinistrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-1107061287Da sinistrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-1107081287Da sinistrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-1107061687Da sinistrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-1107081687Da sinistrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-1107101687Da sinistrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-11070820187Da sinistrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-11071020187Da sinistrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-11071220187Da sinistrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-1107041088Da sinistragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-1107051088Da sinistragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-1107061088Da sinistragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-1107051288Da sinistragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-1107061288Da sinistragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-1107081288Da sinistragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-1107061688Da sinistragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-1107081688Da sinistragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-1107101688Da sinistragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-11070820188Da sinistragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-11071020188Da sinistragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-11071220188Da sinistragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-21070410Da destragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-21070510Da destragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-21070610Da destragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-21070512Da destragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-21070612Da destragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-21070812Da destragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-21070616Da destragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-21070816Da destragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-21071016Da destragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-210708201Da destragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-210710201Da destragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-210712201Da destragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-210704102Da destraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-210705102Da destraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-210706102Da destraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-210705122Da destraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-210706122Da destraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-210708122Da destraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-210706162Da destraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-210708162Da destraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-210710162Da destraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-2107082012Da destraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-2107102012Da destraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-2107122012Da destraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-2107041016Da destragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-2107051016Da destragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-2107061016Da destragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-2107051216Da destragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-2107061216Da destragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-2107081216Da destragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-2107061616Da destragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-2107081616Da destragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-2107101616Da destragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-21070820116Da destragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-21071020116Da destragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-21071220116Da destragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-2107041084Da destrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-2107051084Da destrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-2107061084Da destrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-2107051284Da destrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-2107061284Da destrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-2107081284Da destrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-2107061684Da destrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-2107081684Da destrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-2107101684Da destrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-21070820184Da destrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-21071020184Da destrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-21071220184Da destrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-2107041086Da destraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-2107051086Da destraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-2107061086Da destraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-2107051286Da destraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-2107061286Da destraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-2107081286Da destraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-2107061686Da destraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-2107081686Da destraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-2107101686Da destraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-21070820186Da destraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-21071020186Da destraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-21071220186Da destraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-2107041087Da destrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-2107051087Da destrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-2107061087Da destrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-2107051287Da destrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-2107061287Da destrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-2107081287Da destrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-2107061687Da destrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-2107081687Da destrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-2107101687Da destrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-21070820187Da destrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-21071020187Da destrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-21071220187Da destrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
03099-22-2107041088Da destragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 19,29 €
03099-22-2107051088Da destragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 19,29 €
03099-22-2107061088Da destragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 19,29 €
03099-22-2107051288Da destragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 21,21 €
03099-22-2107061288Da destragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 21,21 €
03099-22-2107081288Da destragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 21,21 €
03099-22-2107061688Da destragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 23,71 €
03099-22-2107081688Da destragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 23,71 €
03099-22-2107101688Da destragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 23,71 €
03099-22-21070820188Da destragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 29,31 €
03099-22-21071020188Da destragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 29,31 €
03099-22-21071220188Da destragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 29,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83