norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ottone.Versione:passivato blu.Nota:Il capoguaina è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.Accessori:Filo metallico con sfera 03096-15.
Guaina con anima interna 03096-20.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Nota disegno:
1) Area di pressione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03096-25 Capo guaina 195 kB

Disegni

Capo guaina

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1

D2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
03096-25-0350ottonepassivate blu5,552,51194,5 0,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83