norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
03090-20

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.

Nelle spine di posizione con sensore di stato, lo stato di attivazione può essere rilevato elettronicamente e ulteriormente elaborato.
Materiale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Nota:Il collegamento, ad esempio a un sistema di controllo della macchina, avviene tramite il cavo di collegamento del sensore integrato.

Il sensore di stato scatto quando il meccanismo si innesta, a una corsa pari a S – 1 mm.

La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 6 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <4000 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -10° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.Su richiesta:Versioni speciali.Sicurezza:La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado

P = lunghezza cavo

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090-20 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate 371 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioD

D1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Pforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-20-11051Aacciaiotemprato5M10x1252,451177155131,32000512 92,52 €
03090-20-12061Aacciaiotemprato6M12x1,5252,456208176141,82000614 93,87 €
03090-20-13081Aacciaiotemprato8M16x1,5332,4742610238192,320001535 95,25 €
03090-20-14101Aacciaiotemprato10M20x1,5332,48028122510222,820001534 99,37 €
03090-20-14121Aacciaiotemprato12M20x1,5332,48428142512222,820001539 102,11 €
03090-20-011051Aacciaio inoxtemprato5M10x1252,451177155131,32000512 96,62 €
03090-20-012061Aacciaio inoxtemprato6M12x1,5252,456208176141,82000614 97,99 €
03090-20-013081Aacciaio inoxtemprato8M16x1,5332,4742610238192,320001535 102,11 €
03090-20-014101Aacciaio inoxtemprato10M20x1,5332,48028122510222,820001534 104,85 €
03090-20-014121Aacciaio inoxtemprato12M20x1,5332,48428142512222,820001539 107,59 €
03090-20-111051Aacciaio inoxnon temprato5M10x1252,451177155131,32000512 96,62 €
03090-20-112061Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,5252,456208176141,82000614 97,99 €
03090-20-113081Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,5332,4742610238192,320001535 102,11 €
03090-20-114101Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,5332,48028122510222,820001534 104,85 €
03090-20-114121Aacciaio inoxnon temprato12M20x1,5332,48428142512222,820001539 107,59 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioD

D1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Pforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-20-21051Bacciaiotemprato5M10x1252,45117715513171,32000512 92,52 €
03090-20-22061Bacciaiotemprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 93,87 €
03090-20-23081Bacciaiotemprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 95,25 €
03090-20-24101Bacciaiotemprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 99,37 €
03090-20-24121Bacciaiotemprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 102,11 €
03090-20-021051Bacciaio inoxtemprato5M10x1252,45117715513171,32000512 96,62 €
03090-20-022061Bacciaio inoxtemprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 97,99 €
03090-20-023081Bacciaio inoxtemprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 102,11 €
03090-20-024101Bacciaio inoxtemprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 104,85 €
03090-20-024121Bacciaio inoxtemprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 107,59 €
03090-20-121051Bacciaio inoxnon temprato5M10x1252,45117715513171,32000512 96,62 €
03090-20-122061Bacciaio inoxnon temprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 97,99 €
03090-20-123081Bacciaio inoxnon temprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 102,11 €
03090-20-124101Bacciaio inoxnon temprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 104,85 €
03090-20-124121Bacciaio inoxnon temprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 107,59 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioD

D1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Pforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-20-31051Cacciaiotemprato5M10x1252,451177155131,32000512 94,55 €
03090-20-32061Cacciaiotemprato6M12x1,5252,456208176141,82000614 95,93 €
03090-20-33081Cacciaiotemprato8M16x1,5332,4742610238192,320001535 97,30 €
03090-20-34101Cacciaiotemprato10M20x1,5332,48028122510222,820001534 101,42 €
03090-20-34121Cacciaiotemprato12M20x1,5332,48428142512222,820001539 104,16 €
03090-20-031051Cacciaio inoxtemprato5M10x1252,451177155131,32000512 98,67 €
03090-20-032061Cacciaio inoxtemprato6M12x1,5252,456208176141,82000614 100,05 €
03090-20-033081Cacciaio inoxtemprato8M16x1,5332,4742610238192,320001535 104,16 €
03090-20-034101Cacciaio inoxtemprato10M20x1,5332,48028122510222,820001534 106,89 €
03090-20-034121Cacciaio inoxtemprato12M20x1,5332,48428142512222,820001539 109,63 €
03090-20-132061Cacciaio inoxnon temprato6M12x1,5252,456208176141,82000614 100,05 €
03090-20-131051Cacciaio inoxnon temprato5M10x1252,451177155131,32000512 98,67 €
03090-20-133081Cacciaio inoxnon temprato8M16x1,5332,4742610238192,320001535 104,16 €
03090-20-134101Cacciaio inoxnon temprato10M20x1,5332,48028122510222,820001534 106,89 €
03090-20-134121Cacciaio inoxnon temprato12M20x1,5332,48428142512222,820001539 109,63 €

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con incavo d'arresto e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate, con incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioD

D1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Pforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-20-41051Dacciaiotemprato5M10x1252,45117715513171,32000512 94,55 €
03090-20-42061Dacciaiotemprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 95,93 €
03090-20-43081Dacciaiotemprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 97,30 €
03090-20-44101Dacciaiotemprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 101,42 €
03090-20-44121Dacciaiotemprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 104,16 €
03090-20-041051Dacciaio inoxtemprato5M10x1252,45117715513171,32000512 98,67 €
03090-20-042061Dacciaio inoxtemprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 100,05 €
03090-20-043081Dacciaio inoxtemprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 104,16 €
03090-20-044101Dacciaio inoxtemprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 106,89 €
03090-20-044121Dacciaio inoxtemprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 109,63 €
03090-20-142061Dacciaio inoxnon temprato6M12x1,5252,45620817614191,82000614 100,05 €
03090-20-141051Dacciaio inoxnon temprato5M10x1252,45117715513171,32000512 98,67 €
03090-20-143081Dacciaio inoxnon temprato8M16x1,5332,474261023819242,320001535 104,16 €
03090-20-144101Dacciaio inoxnon temprato10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 106,89 €
03090-20-144121Dacciaio inoxnon temprato12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 109,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83