norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.

Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Materiale:Impugnatura in resina termoplastica.
Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Versione:Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox lucido.
Nota:Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
Su richiesta:Altre versioni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03420-05 Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T 157 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
componenti
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03420-05-208208020grigio nerastro RAL 70213381,889,520207,849,438,827,828838 36,21 €
03420-05-208208025grigio nerastro RAL 70213381,889,520257,849,438,832,828838 36,21 €
03420-05-208208030grigio nerastro RAL 70213381,889,520307,849,438,837,828838 38,81 €
03420-05-208208035grigio nerastro RAL 70213381,889,520357,849,438,842,828838 38,81 €
03420-05-208208040grigio nerastro RAL 70213381,889,520407,849,438,847,828838 38,81 €
03420-05-208208045grigio nerastro RAL 70213381,889,520457,849,438,852,828838 38,81 €
03420-05-208208050grigio nerastro RAL 70213381,889,520507,849,438,857,828838 38,81 €
03420-05-208210020grigio nerastro RAL 70213381,8101220208,949,438,828,9281060 50,63 €
03420-05-208210025grigio nerastro RAL 70213381,8101220258,949,438,833,9281060 50,63 €
03420-05-208210030grigio nerastro RAL 70213381,8101220308,949,438,838,9281060 52,81 €
03420-05-208210035grigio nerastro RAL 70213381,8101220358,949,438,843,9281060 52,81 €
03420-05-208210040grigio nerastro RAL 70213381,8101220408,949,438,848,9281060 52,81 €
03420-05-208210045grigio nerastro RAL 70213381,8101220458,949,438,853,9281060 52,81 €
03420-05-208210050grigio nerastro RAL 70213381,8101220508,949,438,858,9281060 52,81 €
03420-05-208210060grigio nerastro RAL 70213381,8101220608,949,438,868,9281060 55,56 €
03420-05-208212025grigio nerastro RAL 70213381,81214,520259,949,438,834,9281286 45,47 €
03420-05-208212030grigio nerastro RAL 70213381,81214,520309,949,438,839,9281286 47,93 €
03420-05-208212035grigio nerastro RAL 70213381,81214,520359,949,438,844,9281286 47,93 €
03420-05-208212040grigio nerastro RAL 70213381,81214,520409,949,438,849,9281286 47,93 €
03420-05-208212045grigio nerastro RAL 70213381,81214,520459,949,438,854,9281286 47,93 €
03420-05-208212050grigio nerastro RAL 70213381,81214,520509,949,438,859,9281286 47,93 €
03420-05-208212060grigio nerastro RAL 70213381,81214,520609,949,438,869,9281286 50,39 €
03420-05-208212070grigio nerastro RAL 70213381,81214,520709,949,438,879,9281286 50,39 €
03420-05-208212080grigio nerastro RAL 70213381,81214,520809,949,438,889,9281286 52,56 €
03420-05-208216030grigio nerastro RAL 70213381,81619203013,149,438,843,12816153 67,38 €
03420-05-208216035grigio nerastro RAL 70213381,81619203513,149,438,848,12816153 68,48 €
03420-05-208216040grigio nerastro RAL 70213381,81619204013,149,438,853,12816153 68,48 €
03420-05-208216045grigio nerastro RAL 70213381,81619204513,149,438,858,12816153 68,48 €
03420-05-208216050grigio nerastro RAL 70213381,81619205013,149,438,863,12816153 68,48 €
03420-05-208216060grigio nerastro RAL 70213381,81619206013,149,438,873,12816153 72,75 €
03420-05-208216070grigio nerastro RAL 70213381,81619207013,149,438,883,12816153 72,75 €
03420-05-208216080grigio nerastro RAL 70213381,81619208013,149,438,893,12816153 77,00 €
03420-05-20848208020rosso traffico RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 36,21 €
03420-05-20848208025rosso traffico RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 36,21 €
03420-05-20848208030rosso traffico RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 38,81 €
03420-05-20848208035rosso traffico RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 38,81 €
03420-05-20848208040rosso traffico RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 38,81 €
03420-05-20848208045rosso traffico RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 38,81 €
03420-05-20848208050rosso traffico RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 38,81 €
03420-05-20848210020rosso traffico RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 50,63 €
03420-05-20848210025rosso traffico RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 50,63 €
03420-05-20848210030rosso traffico RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 52,81 €
03420-05-20848210035rosso traffico RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 52,81 €
03420-05-20848210040rosso traffico RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 52,81 €
03420-05-20848210045rosso traffico RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 52,81 €
03420-05-20848210050rosso traffico RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 52,81 €
03420-05-20848210060rosso traffico RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 55,56 €
03420-05-20848212025rosso traffico RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 45,47 €
03420-05-20848212030rosso traffico RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 47,93 €
03420-05-20848212035rosso traffico RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 47,93 €
03420-05-20848212040rosso traffico RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 47,93 €
03420-05-20848212045rosso traffico RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 47,93 €
03420-05-20848212050rosso traffico RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 47,93 €
03420-05-20848212060rosso traffico RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 50,39 €
03420-05-20848212070rosso traffico RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 50,39 €
03420-05-20848212080rosso traffico RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 52,56 €
03420-05-20848216030rosso traffico RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 67,38 €
03420-05-20848216035rosso traffico RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 68,48 €
03420-05-20848216040rosso traffico RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 68,48 €
03420-05-20848216045rosso traffico RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 68,48 €
03420-05-20848216050rosso traffico RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 68,48 €
03420-05-20848216060rosso traffico RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 72,75 €
03420-05-20848216070rosso traffico RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 72,75 €
03420-05-20848216080rosso traffico RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 77,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83