norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera o i perni di fissaggio che possono così bloccarsi in modo sicuro e preciso.

Nel caso delle bussole portamaschi con sensore di stato, sulla bussola è presente un sensore a regolazione variabile. In questo modo è possibile verificare elettronicamente la presenza o meno di un perno nella bussola portamaschi.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere o il perno di fissaggio.
Materiale:

Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Bussola portamaschi con sensore non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:I sensori di stato e i dadi di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza:La bussola portamaschi con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
Forma A: filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare

1) LED

BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03197-15 Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato 459 kB

Disegni (sintesi completa)

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
03197-15-11051201AFilettatura continua5693254101,516,2427M121,51,55 117,51 €
03197-15-11061601AFilettatura continua67,512325510217,1427M16225 118,83 €
03197-15-11081601AFilettatura continua810123255103,118,1427M16225 118,83 €
03197-15-11102401AFilettatura continua10131833068417,2427M242,535 121,46 €
03197-15-11122401AFilettatura continua121518330684,818,2427M242,535 121,46 €
03197-15-11163001AFilettatura continua162024335811624,2427M302,535 122,79 €

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
03197-15-12051201Bcon filettatura e collare5206320351,511,2427M12225 119,50 €
03197-15-12061601Bcon filettatura e collare6247,532035212,1427M162,525 120,81 €
03197-15-12081601Bcon filettatura e collare82410320353,113,1427M162,525 120,81 €
03197-15-12102401Bcon filettatura e collare103413325510419,2427M242,535 123,45 €
03197-15-12122401Bcon filettatura e collare1234153255104,820,2427M242,535 123,45 €
03197-15-12163001Bcon filettatura e collare164020330510623,2427M302,535 124,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83