|
|
03197-05Bussole portamaschi in acciaio inox con collare per imbastitori... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305. Versione:Superficie non trattata.Nota:Le bussole portamaschi per imbastitore a sfere sono indicate per alloggiare in modo semplice e rapido imbastitori a sfere e perni di fissaggio. Il collare funge da arresto unilaterale. L'avvitamento avviene tramite esagono incassato.Vantaggi:- grazie al collare si ottiene una profondità di avvitamento definita. - avvitamento semplice e sicuro. - può essere avvitato in diversi materiali. - utilizzabile su entrambi i lati.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | SW | T | T1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03197-05-10512 | 5 | 20 | 6 | 20 | 13,5 | 17 | 3 | 10 | 2 | M12 | 5 | 5 | 3 |  | | 10,83 € | | 03197-05-10616 | 6 | 24 | 7,5 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 6 | 5 | 3 |  | | 12,49 € | | 03197-05-10816 | 8 | 24 | 10 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 8 | 5 | 3 |  | | 12,49 € | | 03197-05-11024 | 10 | 34 | 13 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 10 | 5 | 5 |  | | 21,46 € | | 03197-05-11224 | 12 | 34 | 15 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 12 | 5 | 5 |  | | 21,46 € | | 03197-05-11630 | 16 | 40 | 20 | 40 | 31 | 28 | 5 | 10 | 8 | M30 | 16 | 5 | 5 |  | | 25,32 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|