norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione:brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Nota:Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno:
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099 Spina di posizione a leva 135 kB

Disegni

Spina di posizione a leva

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-080410E41038259361814 12,19 €
03099-080510E51038259361,3814 12,19 €
03099-080610E61038259361,8814 12,19 €
03099-080512E51246,83010,83,681,3815 12,49 €
03099-080612E61246,83010,83,681,8815 12,49 €
03099-080812E81246,83010,83,682,3815 12,49 €
03099-080616E61660,44014,44,8101,81535 14,84 €
03099-080816E81660,44014,44,8102,31535 14,84 €
03099-081016E101660,44014,44,8102,81535 14,84 €
03099-080820E8207050186122,32060 17,00 €
03099-081020E10207050186122,82060 17,00 €
03099-081220E122070501861232060 17,00 €
03099-090410F41038259361814 12,81 €
03099-090510F51038259361,3814 12,81 €
03099-090610F61038259361,8814 12,81 €
03099-090512F51246,83010,83,681,3815 13,08 €
03099-090612F61246,83010,83,681,8815 13,08 €
03099-090812F81246,83010,83,682,3815 13,08 €
03099-090616F61660,44014,44,8101,81535 15,47 €
03099-090816F81660,44014,44,8102,31535 15,47 €
03099-091016F101660,44014,44,8102,81535 15,47 €
03099-090820F8207050186122,32060 17,93 €
03099-091020F10207050186122,82060 17,93 €
03099-091220F122070501861232060 17,93 €