norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota:I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Nota disegno:
Forma A: superficie piana temprata
Forma B: superficie piana liscia e temprata
Forma C: superficie sferica temprata
Forma D: superficie zigrinata trattata termicamente
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02070 Piedini per attrezzature con filettatura interna 178 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini per attrezzature con filettatura interna

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma A superficie piana temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma A superficie piana temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDEGHTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02070-106X20A9,52M6201210 5,95 €
02070-106X40A9,52M6401210 5,70 €
02070-110X32A16,53M10321817 9,51 €
02070-110X63A16,53M10631817 10,25 €
02070-112X32A18,53M12321819 11,74 €
02070-112X63A18,53M12631819 12,70 €
02070-116X50A234M16502424 14,58 €
02070-116X100A234M161002424 16,16 €

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma B superficie piana rettificata e temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma B superficie piana rettificata e temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDEGHTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02070-206X20B9,52M6201210 12,32 €
02070-206X40B9,52M6401210 11,47 €
02070-210X32B16,53M10321817 13,98 €
02070-210X63B16,53M10631817 15,99 €
02070-212X32B18,53M12321819 18,15 €
02070-212X63B18,53M12631819 18,57 €
02070-216X50B234M16502424 21,00 €
02070-216X100B234M161002424 22,02 €

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma C superficie sferica temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma C superficie sferica temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDGHRTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02070-306X20C9,5M620151210 13,36 €
02070-306X40C9,5M640151210 13,17 €
02070-310X32C16,5M1032301817 11,09 €
02070-310X63C16,5M1063301817 11,80 €
02070-312X32C18,5M1232351819 15,42 €
02070-312X63C18,5M1263351819 15,78 €
02070-316X50C23M1650402424 24,23 €
02070-316X100C23M16100402424 30,30 €

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma D superficie zigrinata trattata termicamente

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma D superficie zigrinata trattata termicamente

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDGHTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02070-406X20D9,5M6201210 16,50 €
02070-406X40D9,5M6401210 14,82 €
02070-410X32D16,5M10321817 23,77 €
02070-410X63D16,5M10631817 23,77 €
02070-412X32D18,5M12321819 26,68 €
02070-412X63D18,5M12631819 27,16 €
02070-416X50D23M16502424 47,20 €
02070-416X100D23M161002424 39,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83