norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

I perni d'appoggio possono essere utilizzati come supporto, arresto o pressori per i pezzi da lavorare.
Un interruttore di fine corsa, integrato nel perno d'appoggio con sensore di contatto, rileva se un pezzo è a contatto o meno.

Se il perno d'appoggio viene collegato al modulo Bluetooth 85876 tramite la porta USB di tipo C integrata, quest'ultimo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto e processato, ad esempio, dal gateway 85875.
Inoltre, il modulo Bluetooth visualizza lo stato del perno d'appoggio attraverso un indicatore LED integrato.

L'alimentazione del perno d'appoggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Materiale:Perno d'appoggio in acciaio da bonifica.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Versione:Perno d'appoggio brunito, temprato e rettificato.
Alloggiamento del connettore brunito.
Nota:Una trasmissione sicura del segnale può essere garantita solo se il sensore di contatto viene premuto dal pezzo a livello della superficie di contatto. La tolleranza è di 0,2 mm.

La superficie di contatto del pezzo deve essere superiore a Ø10 mm.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:Con l'aiuto dei perni d'appoggio è possibile controllare il posizionamento del pezzo. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute con rilevamento della posizione.
Range di temperatura: Da 0 °C a +65 °C.Accessori:Modulo Bluetooth 85876.
Gateway 85875.
Sicurezza:I perni d'appoggio con sensore di contatto non sono adatti alla protezione delle persone.Nota disegno:
1) Sensore di contatto
2) Porta USB Tipo C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02015 Perno d'appoggio con sensore di contatto 415 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-GB-BD 2,8 MB

Disegni

Perno d'appoggio con sensore di contatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

D1D2D3HH1H2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
02015-123033,2530123630140,352,502,50 193,38 €
02015-163033,2530163630200,352,502,50 194,81 €
02015-203033,2530203630200,352,502,50 196,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83