norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato.Nota:I perni d'appoggio con forma A fungono da sostegno per pezzi e dispositivi. Gli elementi di centraggio forma B servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza.
Con la forma C spianata è possibile compensare tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione.
Le forme A e B possono essere utilizzate anche come battute temprate e come piedi per attrezzature.
Per perni simili vedere 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota disegno:
Forma A: perno d'appoggio
Forma B: elemento di centraggio cilindrico
Forma C: elemento di centraggio spianato

Altre dimensioni e dati come forma A.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02020 Elementi di centraggio e perni d‘appoggio DIN 6321 266 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di centraggio e perni d‘appoggio DIN 6321

Perno d'appoggio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D1

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
02020-106Asenza foro di centraggio64561,20,02 4,80 €
02020-110Asenza foro di centraggio106691,60,02 5,39 €
02020-116Asenza foro di centraggio16881220,04 6,96 €
02020-125Asenza foro di centraggio251210182,50,04 10,41 €

Elemento di centraggio cilindrico, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio cilindrico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D1D2HH1H2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
02020-206Bversione corta64761,240,02 7,37 €
02020-208Bversione corta861091,660,02 7,62 €
02020-210Bversione corta1061091,660,02 7,88 €
02020-212Bversione corta1261091,660,02 8,50 €
02020-216Bversione corta1681312280,04 10,07 €
02020-220Bversione corta20121518290,04 12,80 €
02020-225Bversione corta251215182,590,04 13,86 €
02020-306Bversione lunga641261,240,02 7,44 €
02020-308Bversione lunga861691,660,02 7,75 €
02020-310Bversione lunga1061891,660,02 8,10 €
02020-312Bversione lunga1261891,660,02 8,77 €
02020-316Bversione lunga1682212280,04 10,18 €
02020-320Bversione lunga20122518290,04 13,36 €
02020-325Bversione lunga251225182,590,04 15,40 €

Elemento di centraggio spianato, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio spianato, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1BD1D2HH1H2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
02020-410Cversione corta2,51061091,660,02 10,64 €
02020-412Cversione corta2,51261091,660,02 10,33 €
02020-416Cversione corta3,51681312280,04 12,55 €
02020-420Cversione corta520121518290,04 18,30 €
02020-425Cversione corta5251215182,590,04 18,68 €
02020-406Cversione corta164761,240,02 8,21 €
02020-408Cversione corta1,6861091,660,02 8,98 €
02020-510Cversione lunga2,51061891,660,02 10,74 €
02020-512Cversione lunga2,51261891,660,02 11,52 €
02020-516Cversione lunga3,51682212280,04 15,50 €
02020-520Cversione lunga520122518290,04 18,84 €
02020-525Cversione lunga5251225182,590,04 21,28 €
02020-506Cversione lunga1641261,240,02 8,40 €
02020-508Cversione lunga1,6861691,660,02 9,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83