norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:temprato e rettificato (HRC 60 ±2).Nota:Gli elementi di centraggio sono progettati per facilitare le operazioni di inserimento. In combinazione con le bussole portamaschi temprate 02026 consentono un cambio pezzo rapido, preciso e senza usura.

Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non hanno la filettatura interna.
Nota disegno:
Forma B: elemento di centraggio cilindrico
Forma C: elemento di centraggio spianato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02025 Elemento di centraggio con filettatura interna 366 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di centraggio con filettatura interna

Elemento di centraggio con filettatura interna,
forma B, cilindrico

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio con filettatura interna, forma B, cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D1

D2HH1H2GRTCADAcc.PrezzoOrdinare
02025-205Bversione corta53835-1,50- 9,59 €
02025-206Bversione corta641046-1,80- 9,59 €
02025-208Bversione corta8611,467,4M2,52,55 9,87 €
02025-210Bversione corta10713,779,7M2,535 10,33 €
02025-212Bversione corta12816812M33,56 10,78 €
02025-216Bversione corta1612201215M458 12,54 €
02025-220Bversione corta201425,51419,5M5610 19,50 €
02025-305Bversione lunga531035-1,50- 10,05 €
02025-306Bversione lunga641246-1,80- 10,05 €
02025-308Bversione lunga8617,467,4M2,52,55 10,33 €
02025-310Bversione lunga10721,779,7M2,535 10,78 €
02025-312Bversione lunga12824812M33,56 11,20 €
02025-316Bversione lunga1612291215M458 13,00 €
02025-320Bversione lunga201435,51419,5M5610 20,16 €

Elemento di centraggio con filettatura interna, forma C, spianato

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio con filettatura interna, forma C, spianato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D1D2HH1H2GRBTCADAcc.PrezzoOrdinare
02025-405Cversione corta53835-1,50-- 10,53 €
02025-406Cversione corta641046-1,80-- 10,53 €
02025-408Cversione corta8611,467,4M2,52,52,55 10,78 €
02025-410Cversione corta10713,779,7M2,533,05 11,20 €
02025-412Cversione corta12816812M33,53,56 11,66 €
02025-416Cversione corta1612201215M4558 13,93 €
02025-420Cversione corta201425,51419,5M56610 21,13 €
02025-505Cversione lunga531035-1,50-- 11,07 €
02025-506Cversione lunga641246-1,80-- 11,07 €
02025-508Cversione lunga8617,467,4M2,52,52,55 11,20 €
02025-510Cversione lunga10721,779,7M2,533,05 11,66 €
02025-512Cversione lunga12824812M33,53,56 12,12 €
02025-516Cversione lunga1612291215M4558 15,31 €
02025-520Cversione lunga201435,51419,5M56610 22,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83