|
|
02070_BPiedini per attrezzature con filettatura interna, forma B... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | E | G | H | T | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02070-206X20 | B | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 |  | | 12,32 € | | 02070-206X40 | B | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 |  | | 11,47 € | | 02070-210X32 | B | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 |  | | 13,98 € | | 02070-210X63 | B | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 |  | | 15,99 € | | 02070-212X32 | B | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 |  | | 18,15 € | | 02070-212X63 | B | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 |  | | 18,57 € | | 02070-216X50 | B | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 |  | | 21,00 € | | 02070-216X100 | B | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 |  | | 22,02 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|