|
|
02070_DPiedini per attrezzature con filettatura interna, forma D... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | G | H | T | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02070-406X20 | D | 9,5 | M6 | 20 | 12 | 10 |  | | 16,50 € | | 02070-406X40 | D | 9,5 | M6 | 40 | 12 | 10 |  | | 14,82 € | | 02070-410X32 | D | 16,5 | M10 | 32 | 18 | 17 |  | | 23,77 € | | 02070-410X63 | D | 16,5 | M10 | 63 | 18 | 17 |  | | 23,77 € | | 02070-412X32 | D | 18,5 | M12 | 32 | 18 | 19 |  | | 26,68 € | | 02070-412X63 | D | 18,5 | M12 | 63 | 18 | 19 |  | | 27,16 € | | 02070-416X50 | D | 23 | M16 | 50 | 24 | 24 |  | | 47,20 € | | 02070-416X100 | D | 23 | M16 | 100 | 24 | 24 |  | | 39,61 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|