|
|
02070_CPiedini per attrezzature con filettatura interna, forma C... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | G | H | R | T | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02070-306X20 | C | 9,5 | M6 | 20 | 15 | 12 | 10 |  | | 13,36 € | | 02070-306X40 | C | 9,5 | M6 | 40 | 15 | 12 | 10 |  | | 13,17 € | | 02070-310X32 | C | 16,5 | M10 | 32 | 30 | 18 | 17 |  | | 11,09 € | | 02070-310X63 | C | 16,5 | M10 | 63 | 30 | 18 | 17 |  | | 11,80 € | | 02070-312X32 | C | 18,5 | M12 | 32 | 35 | 18 | 19 |  | | 15,42 € | | 02070-312X63 | C | 18,5 | M12 | 63 | 35 | 18 | 19 |  | | 15,78 € | | 02070-316X50 | C | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 |  | | 24,23 € | | 02070-316X100 | C | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 |  | | 30,30 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|