norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm
Dispositivo completo
81400-20

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elemento luminoso in policarbonato.
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Base con tubo integrato poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione:Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Colore verde, giallo, rosso.
Elemento di collegamento, coperchio terminale e base con tubo integrato neri.
Nota:Colonne di segnalazione a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Dotati della più moderna tecnologia LED, i tre elementi emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360°, nei colori verde, giallo e rosso (selezionabile tramite interruttore a scorrimento su ciascun elemento luminoso). La colonna di segnalazione a LED ha una struttura modulare e un diametro di 70 mm.

Il design modulare consente l'ampliamento con ulteriori elementi luminosi o acustici (fino a un massimo di 5 elementi).

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Colore della luce: verde / giallo / rosso
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (regolabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura: Da -20 °C a +50 °C.Montaggio:Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per conduttori rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81400-20 Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo 296 kB

Disegni (sintesi completa)

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm
Dispositivo completo

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di
attacco
Tensione nominale di esercizioCorrente nominale di esercizioCorrente nominale di spuntoFrequenza di esercizio
Hz
Tensione d'esercizio
V
Tipo di tensione di esercizioCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-20-11024AMorsetti a molla24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 197,09 €
N. ordineTolleranza della tensione di esercizioFrequenza di lampeggioPortalampadaDurata
del segnale luminoso
Modalità di segnalazione luminosaColore del segnale luminosoGrado di protezioneClasse di protezioneGrado di sporcoCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-20-11024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggianteverde/giallo/rossoIP65II3 197,09 €

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di
attacco
Tensione nominale di esercizioCorrente nominale di esercizioCorrente nominale di spuntoFrequenza di esercizio
Hz
Tensione d'esercizio
V
Tipo di tensione di esercizioCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-20-12024BMorsetti a molla24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 226,52 €
N. ordineTolleranza della tensione di esercizioFrequenza di lampeggioPortalampadaDurata
del segnale luminoso
Modalità di segnalazione luminosaColore del segnale luminosoGrado di protezioneClasse di protezioneGrado di sporcoCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-20-12024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggianteverde/giallo/rossoIP65II3 226,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83