norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma B
81400-20_B

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elemento luminoso in policarbonato.
Elemento di collegamento in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Coperchio terminale in policarbonato.
Base con tubo integrato poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione:Elemento luminoso esterno liscio, interno scanalato. Colore verde, giallo, rosso.
Elemento di collegamento, coperchio terminale e base con tubo integrato neri.
Nota:Colonne di segnalazione a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Dotati della più moderna tecnologia LED, i tre elementi emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360°, nei colori verde, giallo e rosso (selezionabile tramite interruttore a scorrimento su ciascun elemento luminoso). La colonna di segnalazione a LED ha una struttura modulare e un diametro di 70 mm.

Il design modulare consente l'ampliamento con ulteriori elementi luminosi o acustici (fino a un massimo di 5 elementi).

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Colore della luce: verde / giallo / rosso
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (regolabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura: Da -20 °C a +50 °C.Montaggio:Il collegamento elettrico avviene all'interno dell'elemento di collegamento tramite morsetti a molla. Diametro massimo del cavo: 11 mm.
Sezione del conduttore per conduttori rigidi: da 0,5 a 1,5 mm².
Conduttori a trefoli e fili sottili da 0,25 a 1,5 mm².
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81400-20_B Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma B 184 kB

Disegni

Colonne di segnalazione, LED verde, giallo, rosso, Ø70 mm Dispositivo completo, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di
attacco
Tensione nominale di esercizioCorrente nominale di esercizioCorrente nominale di spuntoFrequenza di esercizio
Hz
Tensione d'esercizio
V
Tipo di tensione di esercizioCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-20-12024BMorsetti a molla24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 226,52 €
N. ordineTolleranza della tensione di esercizioFrequenza di lampeggioPortalampadaDurata
del segnale luminoso
Modalità di segnalazione luminosaColore del segnale luminosoGrado di protezioneClasse di protezioneGrado di sporcoCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-20-12024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggianteverde/giallo/rossoIP65II3 226,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83