norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide, rinforzato con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:Base per tubo Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.

Su questa base di montaggio può essere innestato un tubo con diametro esterno di 25 mm. Sul tubo è poi possibile montare l'elemento di collegamento per montaggio su tubo (Forma B)o l'elemento di collegamento con connettore M12 (Forma C).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81400-35 Base per tubo Ø25 mm 345 kB

Disegni

Base per tubo Ø25 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

CADAcc.PrezzoOrdinare
81400-35-170037 17,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83