norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi luminosi a LED, Ø70 mm
24 V AC/DC
81400-22

Elementi luminosi a LED, Ø70 mm 24 V AC/DC

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Policarbonato.Versione:Esterno liscio, interno scanalato. Con LED integrato.Nota:Elemento luminoso a LED per la segnalazione visiva di stati operativi e anomalie su macchine e impianti. Dotati della più moderna tecnologia LED, gli elementi emettono una luce fissa o lampeggiante ben visibile a 360°, (selezionabile tramite interruttore a scorrimento nell'elemento luminoso).

La lampada può essere utilizzata singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente visivo, oppure può essere combinata con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento luminoso avvengono mediante chiusura a rotazione.

Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Modalità luminosa: luce fissa / lampeggiante (selezionabile tramite interruttore a scorrimento)
Frequenza di lampeggio: 1 Hz
Durata operativa ottica: max. 50.000 h.
Range di temperatura: Da -30 °C a +60 °CAccessori:Elemento di collegamento 81400-30.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81400-22 Elementi luminosi a LED, Ø70 mm 24 V AC/DC 236 kB

Disegni

Elementi luminosi a LED, Ø70 mm
24 V AC/DC

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Tensione nominale di esercizioCorrente nominale di esercizioCorrente nominale di spuntoFrequenza di esercizio
Hz
Tensione d'esercizio
V
Tipo di tensione di esercizioCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-22-111024rosso24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-112024verde24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-113024giallo24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-114024bianco24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-115024blu24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
N. ordineTolleranza della tensione di esercizioFrequenza di lampeggioPortalampadaDurata
del segnale luminoso
Modalità di segnalazione luminosaColore del segnale luminosoValore MTTF
(anni)
Grado di protezioneClasse di protezioneGrado di sporcoCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-22-111024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggianterosso2627IP65II3 52,11 €
81400-22-112024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggianteverde2627IP65II3 52,11 €
81400-22-113024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggiantegiallo2627IP65II3 52,11 €
81400-22-114024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggiantebianco2627IP65II3 52,11 €
81400-22-115024+/-10%1HzLED integrati50.000Luce fissa/lampeggianteblu2627IP65II3 52,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83