norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:anodizzato naturale.Nota:Tubo Ø25 mm. Da innestare sulla base per tubo Ø25 mm. Consente il montaggio rialzato dell'unità di segnalazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81400-39 Tubi Ø25 mm 93,8 kB

Disegni

Tubi Ø25 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

CADAcc.PrezzoOrdinare
81400-39-25100100 15,81 €
81400-39-25250250 17,96 €
81400-39-25400400 23,37 €
81400-39-25600600 30,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83