norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cicalini, tono continuo/pulsante, Ø70 mm
24 V AC/DC
81400-28

Cicalini, tono continuo/pulsante, Ø70 mm 24 V AC/DC

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Policarbonato.Versione:colore nero.Nota:Cicalino per la segnalazione acustica di stati operativi e anomalie su macchinari e impianti. Con 2 tipi di segnale sonoro selezionabili. Tono continuo e tono pulsante (selezionabili tramite interruttore a scorrimento sull'elemento cicalino).

Il cicalino può essere utilizzato singolarmente con un elemento di collegamento come segnale di allarme puramente acustico, oppure può essere combinato con altri elementi luminosi o acustici per formare una colonna di segnalazione (fino a un massimo di 5 elementi). Il montaggio e lo smontaggio dell'elemento cicalino avvengono mediante chiusura a rotazione.

Per il funzionamento è necessario un elemento di collegamento. Si prega di ordinarlo separatamente.

Certificati / Norme rispettate:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Volume a 1 metro di distanza: max. 55 dB (A)
Numero di suoni: 2
Segnale acustico: tono continuo, tono pulsante
Frequenza del suono: 3.500 Hz
Durata operativa acustica: min. 5.000 h.
Range di temperatura: Da -20 °C a +50 °C.Accessori:Elemento di collegamento 81400-30.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81400-28 Cicalini, tono continuo/pulsante, Ø70 mm 24 V AC/DC 248 kB

Disegni

Cicalini, tono continuo/pulsante, Ø70 mm
24 V AC/DC

Selezione/filtro articoli

N. ordineModalità di
segnalazione acustica
Numero di
segnali acustici
Tensione nominale di esercizioCorrente nominale di esercizioCorrente nominale di spuntoFrequenza di esercizio
Hz
Tensione d'esercizio
V
CADAcc.PrezzoOrdinare
81400-28-11024Continuo/Pulsante224 V/DC11mA100mA5024 58,21 €
N. ordineTipo di tensione di esercizioTolleranza della tensione di esercizioVolume
ad 1 m di distanza
max. db (A)
Durata
segnale ottico
min.
Grado di protezioneClasse di protezioneFrequenza del segnale acusticoGrado di sporcoCADAcc.PrezzoOrdinare
81400-28-11024AC/DC+/-10%855.000 hIP65II3.500 Hz3 58,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83