norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillons « Miniwing », pouces
06652 inch

Poignées papillons « Miniwing », pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Douille en laiton, acier 5.8 ou inox 1.4305.
Tige filetée en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652 inch Poignées papillons « Miniwing », pouces 175 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées papillons « Miniwing », pouces

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage, pouces

plus d'infos

Dessins

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage, pouces

Sélection/filtre d'articles

Poignées papillons « Miniwing » avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées papillons « Miniwing » avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83