norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, pouces
06158 inch

Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4308.

Finition :Poli.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Les écrous croisillon avec tige filetée.Indication de dessin :
Forme B : Trou lisse
Forme C : Trou borgne lisse
Forme D : Trou taraudÈ
Forme E : Trou borgne taraudÈ
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06158 inch Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, pouces 203 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, pouces

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant - inch

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
06158-2032CM2Bpoli0,2532122110 0,00 €
06158-2040CN2Bpoli0,31240142613 0,00 €
06158-2050CO2Bpoli0,37550183417 0,00 €
06158-2063CP2Bpoli0,563204221 0,00 €

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme C, trou borgne, pouces

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme C, trou borgne, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06158-3040CN2Cpoli0,312401426131518 0,00 €
06158-3050CO2Cpoli0,375501834171821 0,00 €
06158-3063CP2Cpoli0,5632042212225 0,00 €
06158-3032CM2Cpoli0,25321221101215 0,00 €

Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, forme D, trou taraudé, pouces

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, forme D, trou taraudé, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2D6HH3TCAOAcc.PrixCommander
06158-4032A22Dpoli1/4-2032126,4211011 0,00 €
06158-4040A32Dpoli5/16-1840148,4261314 0,00 €
06158-4050A42Dpoli3/8-16501810,5341718 0,00 €
06158-4063A52Dpoli1/2-13632013422122 0,00 €

Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, forme E, trou borgne taraudé, pouces

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon similaires à DIN 6335 en inox, forme E, trou borgne taraudé, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06158-5032A22Epoli1/4-20321221101215 0,00 €
06158-5040A32Epoli5/16-18401426131518 0,00 €
06158-5050A42Epoli3/8-16501834171821 0,00 €
06158-5063A52Epoli1/2-13632042212225 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83