norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, pouces
06200 inch

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 200.Finition :Tribofinition.
Naturel.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Les boutons étoile avec revêtement plastique.Indication de dessin :
Forme A : Ebauche
Forme B : Trou lisse
Forme C : Trou borgne lisse
Forme D : Trou taraudÈ
Forme E : Trou borgne taraudÈ
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06200 inch Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, pouces 270 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, pouces

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme B, avec perçage traversant - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme B, avec perçage traversant - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
DD1D2HCAOAcc.PrixCommander
06200-2CMBtribofinition0,25321220 0,00 €
06200-2CNBtribofinition0,312401425 0,00 €
06200-2COBtribofinition0,375501832 0,00 €
06200-2CPBtribofinition0,5632040 0,00 €
06200-2CQBtribofinition0,625802550 0,00 €

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme C, avec trou borgne - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme C, avec trou borgne - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
06200-3CMCtribofinition0,253212201215 0,00 €
06200-3CNCtribofinition0,3124014251518 0,00 €
06200-3COCtribofinition0,3755018321821 0,00 €
06200-3CPCtribofinition0,56320402225 0,00 €
06200-3CQCtribofinition0,6258025502832 0,00 €

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme D, trou taraudé, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme D, trou taraudé, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2D6HTCAOAcc.PrixCommander
06200-4A2Dtribofinition1/4-2032126,42010 0,00 €
06200-4A3Dtribofinition5/16-1840148,42513 0,00 €
06200-4A4Dtribofinition3/8-16501810,53216 0,00 €
06200-4A5Dtribofinition1/2-136320134020 0,00 €
06200-4A6Dtribofinition5/8-118025175020 0,00 €

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme E, trou borgne taraudé, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme E, trou borgne taraudé, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
06200-5A2Etribofinition1/4-203212202832 0,00 €
06200-5A3Etribofinition5/16-184014251518 0,00 €
06200-5A4Etribofinition3/8-165018321821 0,00 €
06200-5A5Etribofinition1/2-136320402225 0,00 €
06200-5A6Etribofinition5/8-118025502832 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83