norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox, pouces
06212 inch

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Bouton étoile en thermoplastique, insert ou tige filetée en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.

Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Nota :Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Accessoires :L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir 03198-04190 dans les accessoires.Indication de dessin :
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Forme LS : tige filetée
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06212 inch Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox, pouces 328 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox, pouces

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces

Sélection/filtre d'articles

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile avec attache de sécurité similaires à DIN 6336, éléments acier en acier inoxydable, pouces

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83