norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, pouces
06194 inch

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Indication de dessin :
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06194 inch Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, pouces 191 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, pouces

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme B, avec perçage traversant - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme B, avec perçage traversant - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
06194-232CM2Bpoli0,2532122110 0,00 €
06194-240CN2Bpoli0,31240142613 0,00 €
06194-250CO2Bpoli0,37550183417 0,00 €
06194-263CP2Bpoli0,563204221 0,00 €

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme C, trou borgne, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme C, trou borgne, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06194-332CM2Cpoli0,25321221101215 0,00 €
06194-340CN2Cpoli0,312401426131518 0,00 €
06194-350CO2Cpoli0,375501834171821 0,00 €
06194-363CP2Cpoli0,5632042212225 0,00 €

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme D, trou taraudé, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme D, trou taraudé, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2D6HH3TCAOAcc.PrixCommander
06194-432A22Dpoli1/4-2032126,4211011 0,00 €
06194-440A32Dpoli5/16-1840148,4261314 0,00 €
06194-450A42Dpoli3/8-16501810,5341718 0,00 €
06194-463A52Dpoli1/2-13632013422122 0,00 €
06194-432A23Dgrenaillé1/4-2032126,4211011 0,00 €
06194-440A33Dgrenaillé5/16-1840148,4261314 0,00 €
06194-450A43Dgrenaillé3/8-16501810,5341718 0,00 €

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme E, trou borgne taraudé, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme E, trou borgne taraudé, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06194-532A22Epoli1/4-20321221101215 0,00 €
06194-540A32Epoli5/16-18401426131518 0,00 €
06194-550A42Epoli3/8-16501834171821 0,00 €
06194-563A52Epoli1/2-13632042212225 0,00 €
06194-532A23Egrenaillé1/4-20321221101215 0,00 €
06194-540A33Egrenaillé5/16-18401426131518 0,00 €
06194-550A43Egrenaillé3/8-16501834171821 0,00 €

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme L, avec filetage, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, forme L, avec filetage, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HH3LCAOAcc.PrixCommander
06194-632A23X20Lgrenaillé1/4-203212211020 0,00 €
06194-640A33X20Lgrenaillé5/16-184014261320 0,00 €
06194-650A43X25Lgrenaillé3/8-165018341725 0,00 €
06194-650A43X50Lgrenaillé3/8-165018341750 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83