norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, pouces
06160 inch

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 200.Finition :Tribofinition.
Naturel.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Indication de dessin :
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06160 inch Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, pouces 256 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, pouces

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, forme B, avec perçage traversant - inch

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, forme B, avec perçage traversant - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeFinition 1D

D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
06160-2CMBgrenaillée0,2532122010 0,00 €
06160-2CNBgrenaillée0,31240142514 0,00 €
06160-2COBgrenaillée0,37550183220 0,00 €
06160-2CPBgrenaillée0,563204025 0,00 €
06160-2CQBgrenaillée0,62580255030 0,00 €
06160-2CRBgrenaillée0,75100326338 0,00 €

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, forme C, avec trou borgne - inch

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, forme C, avec trou borgne - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1D

D1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06160-3CMCgrenaillée0,25321221101215 0,00 €
06160-3CNCgrenaillée0,312401426141518 0,00 €
06160-3COCgrenaillée0,375501834201821 0,00 €
06160-3CPCgrenaillée0,5632042252225 0,00 €
06160-3CQCgrenaillée0,625802552302832 0,00 €
06160-3CRCgrenaillée0,751003265383640 0,00 €

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, forme E, trou borgne taraudé - inch

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, forme E, trou borgne taraudé - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06160-5A2Etribofinition1/4-20321221101215 0,00 €
06160-5A3Etribofinition5/16-18401426141518 0,00 €
06160-5A4Etribofinition3/8-16501834201821 0,00 €
06160-5A5Etribofinition1/2-13632042252225 0,00 €
06160-5A6Etribofinition5/8-11802552302832 0,00 €
06160-5A7Etribofinition3/4-101003265383640 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83