norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelNota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06092 inch Boutons striés, pouces 1,1 MB

Dessins (aperçu complet)

Boutons striés, pouces

Boutons striés avec insert taraudé, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons striés avec insert taraudé, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

D1D2D3HH1TFiltre
06092-1AEΔ06092-01AEΔ8-3221141922810
06092-1A1Δ06092-01A1Δ10-3221141922810
06092-1A2Δ06092-01A2Δ1/4-2021141922810
06092-2A3Δ06092-02A3Δ5/16-18261823269,514
06092-3A3Δ06092-03A3Δ5/16-18342231361314
06092-3A4Δ06092-03A4Δ3/8-16342231361314

Boutons striés avec vis, pouces

plus d'infos

Dessins

Boutons striés avec vis, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D

D1D2D3HH1LFiltre
06092-1A1ΔX06092-01A1ΔX10-3221141922810/20
06092-1A2ΔX06092-01A2ΔX1/4-2021141922820/30
06092-2A3ΔX06092-02A3ΔX5/16-18261823269,520/40
06092-3A4ΔX06092-03A4ΔX3/8-16342231361320/40
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83