norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile similaires à DIN 6336, pouces
06220 inch

Boutons étoile similaires à DIN 6336, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique noir.
Insert ou tige filetée en acier.
Finition :Insert ou tige filetée zinguée passivée bleuNota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Indication de dessin :
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme G : sans insert
Forme H : avec insert lisse
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06220 inch Boutons étoile similaires à DIN 6336, pouces 247 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons étoile similaires à DIN 6336, pouces

Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, sans pastille, forme D - inch

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, sans pastille, forme D - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
06220-5AED8-32251216810 0,00 €
06220-5A1D10-32251216810 0,00 €
06220-5A21D1/4-20251216810 0,00 €
06220-5A11D10-323214201010 0,00 €
06220-5A2D1/4-203214201010 0,00 €
06220-5A3D5/16-184018251314 0,00 €
06220-5A41D3/8-164018251314 0,00 €
06220-5A31D5/16-185022321714 0,00 €
06220-5A4D3/8-165022321714 0,00 €
06220-5A51D1/2-135022321718 0,00 €
06220-5A42D3/8-166326402114 0,00 €
06220-5A5D1/2-136326402118 0,00 €
06220-5A6D5/8-116326402118 0,00 €

Bouton étoile similaire à DIN 6336, sans insert avec trou lisse, forme G, pouces

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, sans insert avec trou lisse, forme G, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
06220-3CLGnoir0,188251216810 0,00 €
06220-3CL5Ggris clair RAL 70350,188251216810 0,00 €
06220-3CL6Grouge traffic RAL 30200,188251216810 0,00 €
06220-3CL7Gjaune colza RAL 10210,188251216810 0,00 €
06220-3CMGnoir0,253214201010 0,00 €
06220-3CM5Ggris clair RAL 70350,253214201010 0,00 €
06220-3CM6Grouge traffic RAL 30200,253214201010 0,00 €
06220-3CM7Gjaune colza RAL 10210,253214201010 0,00 €
06220-3CNGnoir0,3124018251314 0,00 €
06220-3CN5Ggris clair RAL 70350,3124018251314 0,00 €
06220-3CN6Grouge traffic RAL 30200,3124018251314 0,00 €
06220-3CN7Gjaune colza RAL 10210,3124018251314 0,00 €
06220-3COGnoir0,3755022321714 0,00 €
06220-3CO5Ggris clair RAL 70350,3755022321714 0,00 €
06220-3CO6Grouge traffic RAL 30200,3755022321714 0,00 €
06220-3CO7Gjaune colza RAL 10210,3755022321714 0,00 €
06220-3CPGnoir0,56326402118 0,00 €
06220-3CP5Ggris clair RAL 70350,56326402118 0,00 €
06220-3CP6Grouge traffic RAL 30200,56326402118 0,00 €
06220-3CP7Gjaune colza RAL 10210,56326402118 0,00 €

Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, forme H, pouces

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, forme H, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
06220-1CLHnoir0,188251216810 0,00 €
06220-1CL5Hgris clair RAL 70350,188251216810 0,00 €
06220-1CL6Hrouge traffic RAL 30200,188251216810 0,00 €
06220-1CL7Hjaune colza RAL 10210,188251216810 0,00 €
06220-1CMHnoir0,253214201010 0,00 €
06220-1CM5Hgris clair RAL 70350,253214201010 0,00 €
06220-1CM6Hrouge traffic RAL 30200,253214201010 0,00 €
06220-1CM7Hjaune colza RAL 10210,253214201010 0,00 €
06220-1CNHnoir0,3124018251314 0,00 €
06220-1CN5Hgris clair RAL 70350,3124018251314 0,00 €
06220-1CN6Hrouge traffic RAL 30200,3124018251314 0,00 €
06220-1CN7Hjaune colza RAL 10210,3124018251314 0,00 €
06220-1COHnoir0,3755022321714 0,00 €
06220-1CO5Hgris clair RAL 70350,3755022321714 0,00 €
06220-1CO6Hrouge traffic RAL 30200,3755022321714 0,00 €
06220-1CO7Hjaune colza RAL 10210,3755022321714 0,00 €
06220-1CO1Hnoir0,3756326402114 0,00 €
06220-1CO15Hgris clair RAL 70350,3756326402114 0,00 €
06220-1CO16Hrouge traffic RAL 30200,3756326402114 0,00 €
06220-1CO17Hjaune colza RAL 10210,3756326402114 0,00 €
06220-1CPHnoir0,56326402118 0,00 €
06220-1CP5Hgris clair RAL 70350,56326402118 0,00 €
06220-1CP6Hrouge traffic RAL 30200,56326402118 0,00 €
06220-1CP7Hjaune colza RAL 10210,56326402118 0,00 €

Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K, pouces

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
06220-2AEKnoir8-32251216810 0,00 €
06220-2AE5Kgris clair RAL 70358-32251216810 0,00 €
06220-2AE6Krouge traffic RAL 30208-32251216810 0,00 €
06220-2AE7Kjaune colza RAL 10218-32251216810 0,00 €
06220-2A1Knoir10-32251216810 0,00 €
06220-2A15Kgris clair RAL 703510-32251216810 0,00 €
06220-2A16Krouge traffic RAL 302010-32251216810 0,00 €
06220-2A17Kjaune colza RAL 102110-32251216810 0,00 €
06220-2A21Knoir1/4-20251216810 0,00 €
06220-2A215Kgris clair RAL 70351/4-20251216810 0,00 €
06220-2A216Krouge traffic RAL 30201/4-20251216810 0,00 €
06220-2A217Kjaune colza RAL 10211/4-20251216810 0,00 €
06220-2A11Knoir10-323214201010 0,00 €
06220-2A115Kgris clair RAL 703510-323214201010 0,00 €
06220-2A116Krouge traffic RAL 302010-323214201010 0,00 €
06220-2A117Kjaune colza RAL 102110-323214201010 0,00 €
06220-2A2Knoir1/4-203214201010 0,00 €
06220-2A25Kgris clair RAL 70351/4-203214201010 0,00 €
06220-2A26Krouge traffic RAL 30201/4-203214201010 0,00 €
06220-2A27Kjaune colza RAL 10211/4-203214201010 0,00 €
06220-2A3Knoir5/16-184018251314 0,00 €
06220-2A35Kgris clair RAL 70355/16-184018251314 0,00 €
06220-2A36Krouge traffic RAL 30205/16-184018251314 0,00 €
06220-2A37Kjaune colza RAL 10215/16-184018251314 0,00 €
06220-2A41Knoir3/8-164018251314 0,00 €
06220-2A415Kgris clair RAL 70353/8-164018251314 0,00 €
06220-2A416Krouge traffic RAL 30203/8-164018251314 0,00 €
06220-2A417Kjaune colza RAL 10213/8-164018251314 0,00 €
06220-2A31Knoir5/16-185022321714 0,00 €
06220-2A315Kgris clair RAL 70355/16-185022321714 0,00 €
06220-2A316Krouge traffic RAL 30205/16-185022321714 0,00 €
06220-2A317Kjaune colza RAL 10215/16-185022321714 0,00 €
06220-2A4Knoir3/8-165022321714 0,00 €
06220-2A45Kgris clair RAL 70353/8-165022321714 0,00 €
06220-2A46Krouge traffic RAL 30203/8-165022321714 0,00 €
06220-2A47Kjaune colza RAL 10213/8-165022321714 0,00 €
06220-2A51Knoir1/2-135022321718 0,00 €
06220-2A515Kgris clair RAL 70351/2-135022321718 0,00 €
06220-2A516Krouge traffic RAL 30201/2-135022321718 0,00 €
06220-2A517Kjaune colza RAL 10211/2-135022321718 0,00 €
06220-2A42Knoir3/8-166326402114 0,00 €
06220-2A425Kgris clair RAL 70353/8-166326402114 0,00 €
06220-2A426Krouge traffic RAL 30203/8-166326402114 0,00 €
06220-2A427Kjaune colza RAL 10213/8-166326402114 0,00 €
06220-2A5Knoir1/2-136326402118 0,00 €
06220-2A55Kgris clair RAL 70351/2-136326402118 0,00 €
06220-2A56Krouge traffic RAL 30201/2-136326402118 0,00 €
06220-2A57Kjaune colza RAL 10211/2-136326402118 0,00 €
06220-2A6Knoir5/8-116326402118 0,00 €
06220-2A65Kgris clair RAL 70355/8-116326402118 0,00 €
06220-2A66Krouge traffic RAL 30205/8-116326402118 0,00 €
06220-2A67Kjaune colza RAL 10215/8-116326402118 0,00 €

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L, pouces

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
06220-4A517X60Ljaune colza RAL 10211/2-136326402160 0,00 €
06220-4A515X60Lgris clair RAL 70351/2-136326402160 0,00 €
06220-4A516X60Lrouge traffic RAL 30201/2-136326402160 0,00 €
06220-4A51X60Lnoir1/2-136326402160 0,00 €
06220-4A1X10Lnoir10-32251216810 0,00 €
06220-4A15X10Lgris clair RAL 703510-32251216810 0,00 €
06220-4A16X10Lrouge traffic RAL 302010-32251216810 0,00 €
06220-4A17X10Ljaune colza RAL 102110-32251216810 0,00 €
06220-4A1X20Lnoir10-32251216820 0,00 €
06220-4A15X20Lgris clair RAL 703510-32251216820 0,00 €
06220-4A16X20Lrouge traffic RAL 302010-32251216820 0,00 €
06220-4A17X20Ljaune colza RAL 102110-32251216820 0,00 €
06220-4A2X20Lnoir1/4-20251216820 0,00 €
06220-4A25X20Lgris clair RAL 70351/4-20251216820 0,00 €
06220-4A26X20Lrouge traffic RAL 30201/4-20251216820 0,00 €
06220-4A27X20Ljaune colza RAL 10211/4-20251216820 0,00 €
06220-4A2X30Lnoir1/4-20251216830 0,00 €
06220-4A25X30Lgris clair RAL 70351/4-20251216830 0,00 €
06220-4A26X30Lrouge traffic RAL 30201/4-20251216830 0,00 €
06220-4A27X30Ljaune colza RAL 10211/4-20251216830 0,00 €
06220-4A21X20Lnoir1/4-203214201020 0,00 €
06220-4A215X20Lgris clair RAL 70351/4-203214201020 0,00 €
06220-4A216X20Lrouge traffic RAL 30201/4-203214201020 0,00 €
06220-4A217X20Ljaune colza RAL 10211/4-203214201020 0,00 €
06220-4A21X30Lnoir1/4-203214201030 0,00 €
06220-4A215X30Lgris clair RAL 70351/4-203214201030 0,00 €
06220-4A216X30Lrouge traffic RAL 30201/4-203214201030 0,00 €
06220-4A217X30Ljaune colza RAL 10211/4-203214201030 0,00 €
06220-4A3X20Lnoir5/16-183214201020 0,00 €
06220-4A35X20Lgris clair RAL 70355/16-183214201020 0,00 €
06220-4A36X20Lrouge traffic RAL 30205/16-183214201020 0,00 €
06220-4A37X20Ljaune colza RAL 10215/16-183214201020 0,00 €
06220-4A3X40Lnoir5/16-183214201040 0,00 €
06220-4A35X40Lgris clair RAL 70355/16-183214201040 0,00 €
06220-4A36X40Lrouge traffic RAL 30205/16-183214201040 0,00 €
06220-4A37X40Ljaune colza RAL 10215/16-183214201040 0,00 €
06220-4A31X20Lnoir5/16-184018251320 0,00 €
06220-4A315X20Lgris clair RAL 70355/16-184018251320 0,00 €
06220-4A316X20Lrouge traffic RAL 30205/16-184018251320 0,00 €
06220-4A317X20Ljaune colza RAL 10215/16-184018251320 0,00 €
06220-4A31X40Lnoir5/16-184018251340 0,00 €
06220-4A315X40Lgris clair RAL 70355/16-184018251340 0,00 €
06220-4A316X40Lrouge traffic RAL 30205/16-184018251340 0,00 €
06220-4A317X40Ljaune colza RAL 10215/16-184018251340 0,00 €
06220-4A4X20Lnoir3/8-164018251320 0,00 €
06220-4A45X20Lgris clair RAL 70353/8-164018251320 0,00 €
06220-4A46X20Lrouge traffic RAL 30203/8-164018251320 0,00 €
06220-4A47X20Ljaune colza RAL 10213/8-164018251320 0,00 €
06220-4A4X40Lnoir3/8-164018251340 0,00 €
06220-4A45X40Lgris clair RAL 70353/8-164018251340 0,00 €
06220-4A46X40Lrouge traffic RAL 30203/8-164018251340 0,00 €
06220-4A47X40Ljaune colza RAL 10213/8-164018251340 0,00 €
06220-4A41X20Lnoir3/8-165022321720 0,00 €
06220-4A415X20Lgris clair RAL 70353/8-165022321720 0,00 €
06220-4A416X20Lrouge traffic RAL 30203/8-165022321720 0,00 €
06220-4A417X20Ljaune colza RAL 10213/8-165022321720 0,00 €
06220-4A41X40Lnoir3/8-165022321740 0,00 €
06220-4A415X40Lgris clair RAL 70353/8-165022321740 0,00 €
06220-4A416X40Lrouge traffic RAL 30203/8-165022321740 0,00 €
06220-4A417X40Ljaune colza RAL 10213/8-165022321740 0,00 €
06220-4A5X30Lnoir1/2-135022321730 0,00 €
06220-4A55X30Lgris clair RAL 70351/2-135022321730 0,00 €
06220-4A56X30Lrouge traffic RAL 30201/2-135022321730 0,00 €
06220-4A57X30Ljaune colza RAL 10211/2-135022321730 0,00 €
06220-4A5X60Lnoir1/2-135022321760 0,00 €
06220-4A55X60Lgris clair RAL 70351/2-135022321760 0,00 €
06220-4A56X60Lrouge traffic RAL 30201/2-135022321760 0,00 €
06220-4A57X60Ljaune colza RAL 10211/2-135022321760 0,00 €
06220-4A42X20Lnoir3/8-166326402120 0,00 €
06220-4A425X20Lgris clair RAL 70353/8-166326402120 0,00 €
06220-4A426X20Lrouge traffic RAL 30203/8-166326402120 0,00 €
06220-4A427X20Ljaune colza RAL 10213/8-166326402120 0,00 €
06220-4A42X40Lnoir3/8-166326402140 0,00 €
06220-4A425X40Lgris clair RAL 70353/8-166326402140 0,00 €
06220-4A426X40Lrouge traffic RAL 30203/8-166326402140 0,00 €
06220-4A427X40Ljaune colza RAL 10213/8-166326402140 0,00 €
06220-4A51X30Lnoir1/2-136326402130 0,00 €
06220-4A515X30Lgris clair RAL 70351/2-136326402130 0,00 €
06220-4A516X30Lrouge traffic RAL 30201/2-136326402130 0,00 €
06220-4A517X30Ljaune colza RAL 10211/2-136326402130 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83