norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8.
Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Indication de dessin :
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme E : insert lisse, sans pastille
Forme H : insert lisse, avec pastille
Forme L : tige filetée
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06266 inch Volant moleté, pouces 167 kB

Volant moleté forme D, avec insert taraudé, sans pastille, pouces

plus d'infos

Dessins

Volant moleté forme D, avec insert taraudé, sans pastille, pouces

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06266-11A1D10-324016,5311310 0,00 €
06266-11A2D1/4-204016,5311310 0,00 €
06266-11A3D5/16-184016,5311314 0,00 €
06266-12A3D5/16-185018361514 0,00 €
06266-12A4D3/8-165018361514 0,00 €
06266-13A4D3/8-166322411714 0,00 €
06266-13A5D1/2-136322411718 0,00 €

Volant moleté forme E, avec douille alésée sans pastille, pouces

plus d'infos

Dessins

Volant moleté forme E, avec douille alésée sans pastille, pouces

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06266-31CME0,254016,5311310 0,00 €
06266-32CNE0,3125018361514 0,00 €
06266-33COE0,3756322411714 0,00 €

Volant moleté forme H, avec douille alésée, avec pastille, pouces

plus d'infos

Dessins

Volant moleté forme H, avec douille alésée, avec pastille, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Forme

TailleDD1D2HH1TFiltre
06266-41CMΔH10,254016,5311310
06266-42CNΔH20,3125018361514
06266-43COΔH30,3756322411714

Volant moleté forme K, avec insert taraudé, avec pastille, pouces

plus d'infos

Dessins

Volant moleté forme K, avec insert taraudé, avec pastille, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeDD1D2HH1TFiltre
06266-21A1ΔK10-324016,5311310
06266-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06266-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06266-22A3ΔK5/16-185018361514
06266-22A4ΔK3/8-165018361514
06266-23A4ΔK3/8-166322411714
06266-23A5ΔK1/2-136322411718

Volant moleté forme L, avec filetage, pouces

plus d'infos

Dessins

Volant moleté forme L, avec filetage, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Forme

TailleDD1D2HH1LFiltre
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83