|
|
23414Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule ou à... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionNota :Nos gaines de protection en caoutchouc s’adaptent aux joints articulés simples à partir d’un diamètre extérieur de 16 mm. Elles sont réalisées dans une matière de type gomme élastique, résistant à l’huile, suivant le procédé dit d’immersion. La référence 23414-50 comporte 4 bossages. Sur les diamètres D et D1, un rétrécissement jusqu'à 10% est possible. La longueur L peut varier jusqu'à ± 5%.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | Assorti aux joints simples, arbres Ø (D1) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23414-16 | 16 | 34,5 | 34 | 16 |  | | 0,00 € | | 23414-20 | 18 | 35 | 44 | 20 |  | | 0,00 € | | 23414-24 | 23 | 44 | 56 | 24 |  | | 0,00 € | | 23414-28 | 28 | 49 | 66 | 28 |  | | 0,00 € | | 23414-32 | 32 | 56 | 63 | 32 |  | | 0,00 € | | 23414-36 | 35 | 64 | 65 | 36 |  | | 0,00 € | | 23414-40 | 38 | 64,5 | 74 | 40 |  | | 0,00 € | | 23414-45 | 41 | 69 | 78 | 45 |  | | 0,00 € | | 23414-50 | 50 | 85 | 100 | 50 |  | | 0,00 € | | 23414-65 | 65 | 109 | 132 | 63 |  | | 0,00 € | | 23414-70 | 70 | 119 | 144 | 70 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|