|
|
23404Joint de cardan double avec palier lisse DIN 808 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps et palier lisses : trempés.Nota :Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 90°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Type de produit | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | B | T | Couple max. Nm | Moment de rupture statique Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23404-06056 | trou lisse sans rainures | 6 | 16 | 56 | 17 | 8* | 22 | 2 | 7 | 7 | 40 |  |  | 0,00 € | | 23404-08062 | trou lisse sans rainures | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 |  |  | 0,00 € | | 23404-10074 | trou lisse sans rainures | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 |  |  | 0,00 € | | 23404-12086 | trou lisse sans rainures | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 |  |  | 0,00 € | | 23404-16104 | trou lisse sans rainures | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 |  |  | 0,00 € | | 23404-20128 | trou lisse sans rainures | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 |  |  | 0,00 € | | 23404-25160 | trou lisse sans rainures | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 |  |  | 0,00 € | | 23404-108062 | trou lisse avec rainures | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 |  |  | 0,00 € | | 23404-110074 | trou lisse avec rainures | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 |  |  | 0,00 € | | 23404-112086 | trou lisse avec rainures | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 |  |  | 0,00 € | | 23404-116104 | trou lisse avec rainures | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 |  |  | 0,00 € | | 23404-120128 | trou lisse avec rainures | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 |  |  | 0,00 € | | 23404-125160 | trou lisse avec rainures | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 |  |  | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|