norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Rectifié et poli.Nota :Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min. Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles possédent un jeu faible et ne doivent pas être lubrifiés.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23406 Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808 186 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 109 kB

Dessins

Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808
Joint de cardan simple avec palier à aiguilles DIN 808

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de
produit
DD1LL1L2BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23406-10048trou lisse sans rainures1022482412*311,41080  0,00 €
23406-12056trou lisse sans rainures1225562813*413,816120  0,00 €
23406-16068trou lisse sans rainures1632683416*518,335250  0,00 €
23406-20082trou lisse sans rainures2042824118*622,880500  0,00 €
23406-25104trou lisse sans rainures25501085426*828,3130800  0,00 €
23406-30166trou lisse sans rainures30581226129833,32401500  0,00 €
23406-35140trou lisse sans rainures35701407033*1038,33602200  0,00 €
23406-110048trou lisse avec rainures1022482412*311,41080  0,00 €
23406-112056trou lisse avec rainures1225562813*413,816120  0,00 €
23406-116068trou lisse avec rainures1632683416*518,335250  0,00 €
23406-120082trou lisse avec rainures2042824118*622,880500  0,00 €
23406-125104trou lisse avec rainures25501085426*828,3130800  0,00 €
23406-130166trou lisse avec rainures30581226129833,32401500  0,00 €
23406-135140trou lisse avec rainures35701407033*1038,33602200  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83