norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 70°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23410 Joint de cardan double avec palier lisse Finition moyenne DIN 808 173 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 109 kB

Dessins

Joint de cardan double avec palier lisse Finition moyenne DIN 808
Joint de cardan double avec palier lisse Finition moyenne DIN 808

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
trou lisse sans rainures
Référence
trou lisse avec rainures
DD1LL1L2L3BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
Filtre
23410-0806023410-1080608136021111829425
23410-1007423410-110074101674261522311,4635
23410-1208823410-112088122288311826413,81380
23410-1610423410-1161041625104372130518,323140
23410-2012423410-1201242032123432437622,846280
23410-2515623410-1251562540156543247828,390600
23410-3218823410-13218832501886640561035,31801100
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83