norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Poli.Nota :Les joints de cardan avec palier lisse pivotent à 45°. Leur vitesse maximale est de 500 tr/min.

Les joints de cardan sont montés pratiquement sans jeu. Grâce à leur grande résistance à la corrosion, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur ou à une utilisation dans l'industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Les composants des joints de cardan en inox sont non traités. De ce fait, leurs conditions d'utilisation et leurs valeurs limites sont largement moindres que celles des joints de cardan en acier. Les principes de sélection des joints de cardan en inox doivent être déterminés individuellement par l'utilisateur pour chaque application.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23403-01 Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808 221 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 109 kB

Dessins

Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808
Joints de cardan en inox simples avec palier lisse similaire à DIN 808

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83