norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Corps et palier lisses : trempés.Nota :Les joints de cardan avec palier lisse sont des joints pivotants de 45°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23403 Joint de cardan simple avec palier lisse DIN 808 216 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 109 kB

Dessins

Joint de cardan simple avec palier lisse DIN 808
Joint de cardan simple avec palier lisse DIN 808

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
trou lisse sans rainures
Référence
trou lisse avec rainures
DD1LL1L2BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
Filtre
23403-06034-61634178*27740
23403-0804023403-108040816402011*29740
23403-1004823403-1100481022482412*311,41690
23403-1205623403-1120561225562813*413,826150
23403-1606823403-1160681632683416*518,352300
23403-2008223403-1200822042824118*622,8100650
23403-2510423403-12510425501085426*828,32101200
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83