norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Rectifié et poli.Nota :Les joints de cardan double avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min. Les joints de cardan double avec palier à aiguilles sont sans jeu et ne doivent pas être lubrifiés.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23407 Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808 194 kB
 Joint de cardan : montage et entretien 109 kB

Dessins

Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808
Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
trou lisse sans rainures
Référence
trou lisse avec rainures
DD1LL1L2L3BTCouple
max.
Nm
Moment de
rupture statique
Nm
Filtre
23407-1007423407-1100741022742412*26311,41080
23407-1208623407-1120861225862813*30413,816120
23407-1610423407-11610416321053416*37518,335250
23407-2012823407-12012820421294118*47622,880500
23407-2516023407-12516025501635426*55828,3130800
-23407-130238305819061-68833,32401500
23407-30238-30581906129*68833,32401500
23407-3521223407-13521235702127033*721038,33602200
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83