Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro: ocel.
Hlavice mazacího lisu: zinkový tlakový odlitek.
Upozornění:Pákové ruční mazací lisy podle DIN 1283
pro 400 g patrony nebo 500 cm³ volného tuku. Píst čerpadla je vůči válci lícován s vysokou přesností. Tím nedochází k pseudomazání. Rychlé odvzdušnění pomocí poloviční otáčky trubky mazacího lisu.

Dodávka s pancéřovanou hadicí a hubicí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97990-11 Mazací lisy DIN 1283 115 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1Provedení 2Možnosti plněníMédiumCADPřís.CenaObjednat
97990-11-111500Standardpro maznici s kuželovou hlavou DIN 71412Mazací patrona, volný tukMazací tuky do NLGI 2 při 20 °C 29,81 €
97990-11-121500Prémiumpro maznici s kuželovou hlavou DIN 71413Mazací patrona, volný tuk, plnicí zařízeníMazací tuky do NLGI 3 při 20 °C 55,72 €
Objednací číslo

Tlak
bar
Tlak při
roztržení
bar
Dopravní výkon
na zdvih
cm³
Spojovací závitPřípojkaNáústekCADPřís.CenaObjednat
97990-11-111500400 bar850 bar1,2M10x1Pancéřová hadice Ø8x300Hydraulická hubice 29,81 €
97990-11-121500600 bar900 bar1,2M10x1Pancéřová hadice Ø11x300Přesná hubice 55,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83