Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Mazací lisy jednoruční podle DIN 1283
97990-12

Mazací lisy jednoruční podle DIN 1283

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro: ocel.
Hlavice mazacího lisu: zinkový tlakový odlitek.
Upozornění:Jednoruční mazací lis podle DIN 1283
pro 400 g patrony nebo 500 cm³ volného tuku. Píst čerpadla je vůči válci lícován s vysokou přesností. Tím nedochází k pseudomazání. Rychlé odvzdušnění pomocí poloviční otáčky trubky mazacího lisu.

Jednoduchým přestavením na držadle lze přejít z přepravy velkého objemu tuku na vysoký tlak.

Dodávka s přímou trubkou trysky a hubicí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97990-12 Mazací lisy jednoruční podle DIN 1283 90,4 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Objem naplnění
cm³
Možnosti plněníMédiumTlak
bar
CADPřís.CenaObjednat
97990-12-112500500mazací patrona, volný tuk, plnicí zařízeníMazací tuky do NLGI 2 při 20 °C300 bar 43,69 €
Objednací číslo

Tlak při
roztržení
bar
Dopravní výkon
na zdvih
cm³
Spojovací závitPřípojkaNáústekCADPřís.CenaObjednat
97990-12-112500850 bar1,1M10x1trysková trubka Ø10x150hydraulická hubice 43,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83