Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro: plast.
Tlaková trubka a hubice: ocel.
Provedení: Pouzdro: černé.
Tlaková trubka a hubice: zinkované.
Upozornění:Rázový mazací lis pro tuky z rázuvzdorného plastu. Hubice je na tlakové trubce našroubována a lze ji tedy vyměňovat.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97990-10 Rázové mazací lisy 190 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1ObsahMédiumTlak
bar
NáústekSpojovací závitCADPřís.CenaObjednat
97990-10-1150pro maznici s trychtýřovou hlavou150 ml8 kusů č. 01, 8 kusů č. 02, 4 kusů č. 0320 barŠpičatá hubiceM10x1 18,96 €
97990-10-2150pro s kuželovou a kulovou hlavou150 mlMazací tuky do NLGI 3 při 20 °C20 barDutá hubiceM10x1 18,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83