Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Hubice pro mazací lisy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97990-15 Hubice ocelové pro mazací lisy 421 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2Spojovací závitD

LSWVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
97990-15-110Hydraulická hubice4čelisťové lisovanéM10x1153713maznice s kuželovou hlavou DIN 71413 4,98 €
97990-15-210Přesná hubice4čelisťové soustruženéM10x1153713maznice s kuželovou hlavou DIN 71413 5,06 €
97990-15-310Přesná hubiceBezpečnostní mazací spojkaM10x1153713pro všechny maznice podle specifikace DIN 38,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83