Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pancéřované hadice pro mazací lisy DIN 1283
97990-16

Pancéřované hadice pro mazací lisy DIN 1283

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Připojovací závit: ocel
Opláštění: Ø8 polyamid 12, měkký. Ø11 polyuretan, mikrobiologicky stabilizovaný.
Vnitřní hadice: polyamid 6, měkký.
Výztuž: polyester, vysoce pevný.
Upozornění:Vysokotlaké pancéřované hadice pro mazací lisy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97990-16 Pancéřované hadice pro mazací lisy DIN 1283 59 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Spojovací závitD

LSWTlak při
roztržení
bar
CADPřís.CenaObjednat
97990-16-1008polyamidM10x18300-900 bar 7,90 €
97990-16-1011polyuretanM10x11030015900 bar 10,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83